Skip to main content

監視カメラ

概要

監視カメラは、セキュリティ意識の高まりと、インターネットを介してデータ通信可能なネットワーク・カメラの登場により、防犯だけでなく工場・倉庫内の遠隔監視など用途の幅が広がり、市場が急速に拡大しています。今後、監視カメラは、さらなる小型化、高機能化が求められています。
このようなニーズに、ルネサスのセルベースIC CB-12M/CB-90Mが最適です。セキュア、Ethernet、画像処理等の豊富なIPをラインアップしております。また、CB-90Mは、 90nmプロセスのセルベースICでは最高クラスの低消費電力を誇り、高速のストリーム処理に適しています。また、マイクロコントローラやモータ・ドライバについても、ルネサスは豊富なラインアップをご用意しています。

システムブロック図

システムブロック図

推奨ルネサスデバイス

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
画像処理 セルベースIC CB-12M 0.15µm CMOSプロセス、高集積度セルベースIC
CB-90M 90nmプロセス、高速低消費電力セルベースIC
モータ制御 マイコン 78K0/Kx2 8ビットAll Flashマイコン、リセット/内蔵発振など豊富な周辺機能内蔵、低消費電力、30-80ピン
78K0R/Kx3 16 ビットAll Flashマイコン、リセット/内蔵発振など豊富な周辺機能内蔵、高性能CPUコア、64-144 ピン
M16Cファミリ 高いROM効率、優れたノイズ特性、超低消費電力、実応用での高い処理能力、豊富な内蔵周辺機能
R8Cファミリ タイマ、5V動作、小型パッケージ
ドライバ MOSFET 2SK2159、 2SK2857 VDSS=30~60V、ID=2~5A、SC-62、N-ch MOSFET

■お探しの情報が見当たらない場合は下記リンクよりお問合せください。

お問合せ

印刷される方は
こちらをご覧ください

ルネサス半導体セミナー

パワーMOSFET シミュレーションサイト Renesas VP

Webからご購入になれます!

今月のおすすめアプリ 「LED照明」をご紹介します!

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE


End of content

Back To Top