概要
煙感知器は、消防法により総ての住宅に設置することが義務付けられ、急速に普及しています。火災が起きた場合にブザーで警報を出すほか、離れた場所でも警報を知ることができるように通信機能の搭載も必須となっています。
煙感知のためには、煙感知センサ内のLEDを発光させ、その光量に応じた電流を受光センサから出力し、オペアンプで電流電圧変換し、A/Dコンバータで読み取ります。また、センサ内のLEDをタイマで周期的に発光して、煙の量を間欠的にサンプリングすることにより、消費電力を抑制することができます。
ルネサスの78K0/Kx2-L、H8/Super Low Powerマイコンは、煙感知器に必要な周辺機能を内蔵することにより、セットを小型化し、どんな所にも設置できます。また、低消費電力動作により電池寿命を改善し、長期間動作が必要な煙感知器向けに最適です。
システムブロック図
推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| メイン制御部 | マイコン | 78K0/Kx2-L | 20ピン、低消費電力 |
| H8/38602Rグループ | 32ピン、低消費電力 | ||
| EEPROM | R1EX24xxxシリーズ | I2Cバスインタフェース*1 | |
| R1EX25xxxシリーズ | SPIバスインタフェース*2 | ||
| オペアンプ | HA1630xxxシリーズ | CMOS低消費電力、小型外形、低電圧動作 | |
| UPC358GR | バイポーラ単電源低消費電力、小型外形 | ||
| マイコン周辺 | リセットIC | RNA519xxシリーズ | 検出電圧可変 |
| 汎用 サージ吸収 回路保護等 | ツェナーダイオード | HZMxNBシリーズ | 3端子(1素子入り)面付け外形 |
| HZU/HZCシリーズ | 2端子面付け外形 | ||
| NNCDxxDAシリーズ | 高ESDでサージ吸収用に最適 | ||
| RDxxSシリーズ | 2端子面付け外形 | ||
| スイッチングダイオード | HSM2838C、HSM123 | 3端子(2素子入り)面付け外形 | |
| HSU119/HSC119 | 2端子面付け外形 | ||
| ショットキーダイオード | HRB0502A | 3端子面付け外形(低VF) | |
| HRC0103C | 2端子面付け外形(低VF、低リーク電流) | ||
| RKR0202AQE | 3端子面付け外形(低VF) |
*1 I2C : Inter-Integrated Circuit
*2 SPI : Serial Peripheral Interface
Japan 日本語