ガス漏れ警報器

概要
ガス漏れ警報器は、ガス漏れ発生時に、いち早く異常を感知して警報を出します。また、一度取り付けた後は、確実に動作させるために、5年ごとに交換が推奨されています。
ガス漏れ警報器には、ガスセンサでガスを感知し、増幅した信号を読み取るためにA/Dコンバータが必要で、また、ガス漏れを検出時に、光や音声で周囲に知らせるためのタイマ機能なども必要です。
ルネサスの78K0S/Kx1+、R8C/Tinyシリーズは、センサからの信号を読み取るためのA/Dコンバータや、ブザーを鳴らすためのタイマ機能などを内蔵しています。そのため、外付け部品を減らすことができ、小型軽量化に加えて電力消費を低減でき、コストダウンも実現できる、ガス漏れ警報機に最適なマイコンです。
システムブロック図
推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| メイン制御部 | マイコン | 78K0S/Kx1+ | 汎用マイコン |
| R8C/Tinyシリーズ | 汎用マイコン | ||
| EEPROM | R1EX24xxxシリーズ | I2Cバスインタフェース*1 | |
| R1EX25xxxシリーズ | SPIバスインタフェース*2 | ||
| マイコン周辺 | リセットIC | RNA519xxシリーズ | 検出電圧可変 |
| センサ周辺 | オペアンプ | UPC358 | デュアル単電源オペアンプ |
| 汎用 サージ吸収 回路保護等 | ツェナーダイオード | HZMxNBシリーズ | 3端子(1素子入り)面付け外形 |
| HZU/HZCシリーズ | 2端子面付け外形 | ||
| NNCDxxDAシリーズ | 高ESDでサージ吸収用に最適 | ||
| RDxxSシリーズ | 2端子面付け外形 | ||
| スイッチングダイオード | HSM2838C、HSM123 | 3端子(2素子入り)面付け外形 | |
| HSU119/HSC119 | 2端子面付け外形 | ||
| ショットキーダイオード | HRB0502A | 3端子面付け外形(低VF) | |
| HRC0103C | 2端子面付け外形(低VF、低リーク電流) | ||
| RKR0202AQE | 3端子面付け外形(低VF) |
*1 I2C : Inter-Integrated Circuit
*2 SPI : Serial Peripheral Interface
Japan 日本語