デジタル監視カメラ

概要
デジタル監視カメラは、セキュリティ意識の高まりと、インターネットを介してデータ通信可能なネットワーク・カメラの登場により、防犯だけでなく工場・倉庫内の遠隔監視など用途の幅が広がり、市場が急速に拡大しています。室内外、昼夜等状況に合わせて画像の明るさを補正し解像度を上げる機能や、画像内の動きを検出する機能がデジタル化され、ますます高機能になっています。今後もデジタル監視カメラは、さらなる高解像化、高機能化が求められています。
ルネサスではこれらのニーズに対応するため、高機能画像処理エンジン搭載のSH-Mobile R2R、CE143、LANコントローラ系のRX6xN、SH-Ether、制御系の低消費電力マイコンSLPシリーズ、78K0R/Lx3の他、モータドライバICなど各種のデバイスをご用意し、デジタル監視カメラに最適なソリューションをご提供いたします。
システムブロック図
推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 | |
|---|---|---|---|---|
| 信号処理回路 | Uni Logic | HD74LV1GxxAシリーズ | 低消費電力 | |
| H74LV2GxxAシリーズ | ||||
| CPU | SH-Mobile R2R | カメラ向け画像処理, 500MHz,900MIPS | ||
| ASIC | CE143 | 画像処理ASSP | ||
| CB-12M, 90M | セルベースIC | |||
| ショットキーバリア ダイオード | HSC226, HSD226, HSC278, RKR03xxシリーズ, RKR05xxシリーズ, SD278 | Circuit Protection | ||
| HRC0203/HRD0203C | ||||
| オートフォーカス/ズーム | モータドライバIC | R2A30424NP, R2A30426NP, R2A20427BM, R2A30428BM, R2A30429BX, R2A30440NP | 1024分割マイクロステップ搭載。 WLBGA/QFN PKG採用。 1ch~6chで豊富なラインナップ | |
| 電源 | DC/DC コンバータ | マルチDC/DCコンバータ | R2A20010NP, R2A20016NP, R2A30432LG | 多電源 |
| Power MOS FET for Switching | HAT2204C,HAT2205C,HAT2206C, RJK045xDPB, RJK065xDPB, RJK085xDPB | CMPAK-6, 小型パッケージ VDSS=40~80V | ||
| パワー マネジメント | バッテリチャージャ | R2A20035SP,R2A20050ANS | Charge control for Li-ion battery | |
| Power MOS FET for Switching | HAT1093C, HAT1094C, HAT1069C | CMPAK-6, 小型パッケージ | ||
| μPA650TT, μPA654TT | 6pinWSOF,小型パッケージ | |||
| 外部インタフェース | ツェナーダイオード | HZCxxシリーズ, RKZxxKJシリーズ RKZxxKG, RKZxxxWAQEシリーズ | Surge Absorption High ESD | |
| USBコントローラ | M66596, R8A66597 | USB HS HOST | ||
| M66591, M66592 | USB2.0 HS | |||
| 制御マイコン | 操作制御 | CPU | SH-Etherシリーズ, RX6xNシリーズ | Ethernetコントローラ内蔵 |
| HDMI-CEC制御 | 78K0/Lx3 | LCDコントローラ内蔵、低消費電力 | ||
| 78K0/Kx2-C, 78K0R/K3x-C | HDMI-CECマイコン | |||
| 音声メモ | CMOSオペアンプ | HA1630xxxシリーズ | 低消費電力 | |
| Common | スイッチングダイオード | HSUxxxシリーズ, RKHxxxxKUシリーズ | High frequency switching | |
| DAC*2 | R2A2015xシリーズ | I2Cバスインタフェース *1 | ||
| R2A2016xシリーズ | 8ビットD/Aコンバータ | |||
| 汎用サージ吸収回路保護等 | ツェナーダイオード | HZMxNBシリーズ | 3端子(1素子入り)面付け外形 | |
| HZLxxZ4シリーズ, RKZxxKG,KKシリーズ | 2端子面付け外形 高ESD/低容量シリーズ | |||
| スイッチングダイオード | HSC/HSD119/HSU119 | 2端子面付け外形 | ||
| HSM/HSB2836シリーズ | 3端子(2素子入り)面付け外形 | |||
| ショットキーダイオード | HRC0103C/RER0202シリーズ | 3端子面付け外形、低VF、低リーク電流 | ||
| HRV103B, RKR104BRH | 低IR,低VFタイプ | |||
| RKR0505BKH | 3端子面付け外形(低VF) | |||
*1 I2C : Inter-Integrated Circuit
*2 DAC : Digital to Analog Converter
関連アプリケーションノート/サンプルコード
| 名称 | ドキュメントNo. |
|---|---|
| 移動体通信用ダイオード | RJJ05G0002-0200 |
| CMOSオペアンプガイド アプリケーションノート | ADJ-504-004(Z) |
| パワーMOS FET アプリケーションノート | RJJ05G0003-1000 |
| R8A66597基板設計ガイドライン | RJJ05F0024 |
| M66592/M66596 基板設計ガイドライン | RJJ05F0014-0200 |
| M6659x アプリケーションノート共通編 | RJJ05F0005-0100Z |
| RX62Nグループ、RX621グループ DAMCA による調歩同期式SCIa 送受信 アプリケーションノート | R01AN0266JJ0100 |
| RX600シリーズ RX600用のシンプルフラッシュAPI アプリケーションノート | R01AN0544JU0200 |
| RX62Nグループ UIP TCP/IPプロトコルスタックデモンストレーション アプリケーションノート | R01AN0169JU0100 |
| RXファミリ CANアプリケーションプログラミングインタフェース アプリケーションノート | R01AN0339JJ0100 |
| RX600シリーズ用リアルタイムOS RI600/4 アプリケーションノート (リアルタイムOS入門編) | R20AN0024JJ0100 |
| コンパイラパッケージ アプリケーションノート: STLライブラリ V.1.00.00 ユーザーズマニュアル | RJJ10J2802-0100 |
| RXコンパイラ アプリケーションノート 4-サンプルプロジェクトRX移行ガイド: SuperH編 | RJJ06J0097-0100 |
| SH7670グループ イーサネットPHY-LSI自動交渉設定例 | R01AN0301JJ0101 |
| SH7670グループ CPG動作周波数変更時の設定例 | R01AN0298JJ0101 |
| SH7670グループ BSC フラッシュメモリ接続例 | R01AN0299JJ0101 |
| SH7670グループ イーサネット受信設定例 | R01AN0303JJ0101 |
| SH7670グループ イーサネット送信設定例 | R01AN0302JJ0101 |
| SH7670グループ DMACデュアルアドレスモード | R01AN0304JJ0101 |
| 内蔵PHYの初期設定例 | RJJ06B0811-0100 |
| イーサネットPHY-LSI自動交渉設定例 | RJJ06B0832-0100 |
| SH7000 シリーズ32 ビット x 32 ビット = 64 ビット(符号付)アプリケーションノート | RJJ06B0206-0101 |
| HIシリーズOS アプリケーションノート | RJJ05B0317-0300 |
| H8/300H SLPシリーズ IrDAによる赤外線通信 | RJJ06B0465-0100 |
| H8/300H SLPシリーズ TPU同期動作機能によるPWM出力 | RJJ06B0458-0100 |
| H8/300H SLPシリーズ 外付け輝度調整回路によるLCD表示 | RJJ06B0450-0100 |
| H8/300H SLPシリーズRTCクロック出力機能によるクロック出力 | RJJ06B0454-0100 |
| H8/300H Super Low Powerシリーズ TPU PWMモード使用上の注意事項 | RJJ06B0837-0100 |
| H8/300H Super Low Powerシリーズ コンパレータとA/Dコンバータを用いた低消費電流でのセンサ接続 | RJJ06B0776-0100 |
| H8/300H Super Low Powerシリーズ 最小の消費電流でのサブ発振器の発信安定待機方法 | RJJ06B0774-0100 |
| H8/300H Super Low Powerシリーズ ノーマルモードとアドバンスモードでのプログラミング方法の相違点 | RJJ06B0775-0100 |
| H8/300L SLPシリーズ H8/38024Fユーザモードフラッシュメモリ書き込みクロック同期シリアル通信編 | RJJ06B0290-0100Z |
| H8/300L SLPシリーズ IICバスEEPROMとの接続 | RJJ06B0300-0100Z |
| H8/300L SLPシリーズ 赤外リモコン | RJJ06B0304-0100Z |
| H8/300L SLPシリーズ ブラシ付きDCモータ | RJJ06B0301-0100Z |
| H8/300L Super Low Powerシリーズ SLP低消費電力 | RJS06B0014-0100Z |
| H8/300L Super Low Powerシリーズ ステッピングモータドライブ例 | RJS06B0015-0100Z |
| HIシリーズOS アプリケーションノート | RJJ05B0317-0300 |
| 78K0R/Kx3-L 低消費電力動作編 | U19552JJ1V0AN00 |
| 78K0R/LH3(キー・センス)ポート・レジスタ読み出しによるキー・センス編 | U20031JJ1V0AN00 |
| 78K0R/Lx3(LCDコントローラ/ドライバ)LCD表示時計編(内部昇圧方式) | U20029JJ1V0AN00 |
| 78K0R/Lx3(初期設定) LED点灯のスイッチ制御編 | U20025JJ1V0AN00 |
| 78K0R/LH3(電源切り替え検出)低電圧検出回路の機能を使用した電源切り替え検出編 | U20032JJ1V0AN00 |
Japan 日本語