音響装置&ストロボ

概要
警報ユニットは、警報制御盤からの命令を受信し、警報を発報します。
単に警報音・警報光・警報信号を発信するだけでなく、不正な改ざんや操作を防止する性能(耐タンパ性)を備えていることが求められます。
そのため、A/Dコンバータや外部割り込みなど、警報を無効にしようとする試みを検知する信号へのインタフェースや、警報のステータス情報を警報制御盤に通知する機能が求められます。
このページでは、サイレン音生成機能に加え、これらの動作に必要となる機能を包含した8/16ビット・マイコンをご紹介しています。
システムブロック図

推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| システム制御 | マイコン | 78K0/Kx2 | 8 ビットAll Flash マイコン、リセット/内蔵発振など豊富な周辺機能内蔵、20 MHz 動作、低消費電力、30-80 ピン |
| 78K0S/Kx1+ | 8 ビットAll Flash マイコン、リセット/内蔵発振など豊富な周辺機能内蔵、10-30 ピン | ||
| R8Cファミリ | タイマ、5V動作、小型パッケージ |
Japan 日本語