概要
検知器は、異常高温・煙・光・振動を検知し、火災や不正侵入発生として安全管理システムに通知するユニットです。
8/16ビット・マイコンをコアとしたシステムが一般的であり、センサからの信号をトリガとして各種制御を行う、という基本的な動作は、どの感知器もほぼ同等です。各センサを統合管理するセキュリティ・システムでは、個々のセンサを、シリアルや無線通信で相互に接続します。
このページでは、低消費電力かつ高精度アナログ検出が出来る8/16ビット・マイコンをご紹介しています。低電圧動作に対応した電源ICも併せてご検討下さい。
システムブロック図

推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| センサ管理 | マイコン | 78K0/Kx2 | 8 ビットAll Flash マイコン、リセット/内蔵発振など豊富な周辺機能内蔵、20 MHz 動作、低消費電力、30-80 ピン |
| 78K0/Kx2-L | 8 ビットAll Flash マイコン、リセット/内蔵発振、時計機能など豊富な周辺機能内蔵、20 MHz 動作、低消費電力、16-48 ピン | ||
| 78K0R/Kx3, Kx3-L | 16 ビットAll Flash マイコン、リセット/内蔵発振など豊富な周辺機能内蔵、高性能CPU コア、44-144 ピン | ||
| 78K0S/Kx1+ | 8 ビットAll Flash マイコン、リセット/内蔵発振など豊富な周辺機能内蔵、10-30 ピン | ||
| R8Cファミリ | タイマ、5V動作、小型パッケージ |
Japan 日本語