Skip to main content

カメラ制御(CC)

概要

リモート操作により撮影位置決め制御を行います。監視システムからの命令でカメラが向く角度・光学ズーム・パン&チルト機能が電動制御されますが、この部分には、精密な動作が求められるステッピングモータ、サーボモータが使われます。
このページでは、モータ制御用8/16ビット・マイコンをご紹介しています。

システムブロック図

システムブロック図

推奨ルネサスデバイス

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
モータ制御 マイコン 78K0/Kx2 8 ビットAll Flash マイコン、リセット/内蔵発振など豊富な周辺機能内蔵、20 MHz 動作、低消費電力、30-80 ピン
78K0R/Kx3, Kx3-L 16 ビットAll Flash マイコン、リセット/内蔵発振など豊富な周辺機能内蔵、高性能CPU コア、44-144 ピン
78K0S/Kx1+ 8 ビットAll Flash マイコン、リセット/内蔵発振など豊富な周辺機能内蔵、10-30 ピン
R8Cファミリ タイマ、5V動作、小型パッケージ

■お探しの情報が見当たらない場合は下記リンクよりお問合せください。

お問合せ

印刷される方は
こちらをご覧ください

ルネサス半導体セミナー

パワーMOSFET シミュレーションサイト Renesas VP

Webからご購入になれます!

今月のおすすめアプリ 「LED照明」をご紹介します!

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE


End of content

Back To Top