概要
警報制御盤は、監視・警報発信などを制御するもので、「漏電検知・警報」「火災検知・警報」「災害発生検知・警報」など様々な製品があります。
警報は、LED点滅やブザー鳴動によって発信するのが最も基本的な方法ですが、近年では携帯電話へのメール送信機能や、Webサイトでの状況監視機能等があり、更に警報発信回数、障害から回復した日時を記録する機能を備える製品もあります。
警報制御盤は個々の検知機器と接続するため、PLCや無線を使用する場合もあります。ルネサスはこれらに対応するため、ノイズの多い環境下でも優れた通信性能を実現するPLCモデム回路(YITRAN社IT800)を内蔵したM16C/6Sをご提供します。
また、停電検出、DC電源切り替えなどの機能には、MOSFET:RJK1028DSPをご用意しており、MCUに内蔵している電圧検出回路を使用すれば、電源切り替え回路を簡略化できます。
システムブロック図

推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| システム制御 | マイコン | M16C/6S グループ | 32.72MHz operation at 2.7 to 3.6V, Voltage detection, PLC |
| RX210 グループ | 20MHz operation at 1.6, and 50MHz operation at 5.5 V, Voltage detection | ||
| 周辺回路 | ダイオード | HSU83 | 250V |
| RKS101KG | 400V | ||
| RKH0160AKU | 600V |
Japan 日本語