Skip to main content

自動防火扉(AFD)

概要

火災警報を受けた安全管理システムからの命令、または自身が持つ温度センサからの信号をトリガとして、主にばね機構を解除して扉を閉鎖し、煙の拡散や延焼を防ぐものです。扉の動作はモータで制御され、開閉確認や高温検知はセンサで行われます。更に警報を発信する機能が求められることもあります。
このページでは、様々なニーズに対応できる機能・インタフェースを有した8/16ビット・マイコンをご紹介しています。

システムブロック図

システムブロック図

推奨ルネサスデバイス

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
システム制御 マイコン 78K0/Kx2 8 ビットAll Flash マイコン、リセット/内蔵発振など豊富な周辺機能内蔵、20 MHz 動作、低消費電力、30-80 ピン
78K0S/Kx1+ 8 ビットAll Flash マイコン、リセット/内蔵発振など豊富な周辺機能内蔵、10-30 ピン
R8Cファミリ タイマ、5V動作、小型パッケージ

■お探しの情報が見当たらない場合は下記リンクよりお問合せください。

お問合せ

印刷される方は
こちらをご覧ください

ルネサス半導体セミナー

パワーMOSFET シミュレーションサイト Renesas VP

Webからご購入になれます!

今月のおすすめアプリ 「LED照明」をご紹介します!

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE


End of content

Back To Top