概要
入退室管理は、建物や部屋への人の出入りを管理するシステムです。個人情報や企業情報を扱う上で、情報の保護や漏えい防止は重要であり、セキュリティー強化をはかる観点からも普及しております。
入退室管理には、物理セキュリティと、ネットワーク等の通信セキュリティなどがあり、本資料は物理セキュリティについて記載しています。
不正入場者を拒否するためのシステムとして、暗証番号、磁気ストリップカード、スマートカード、指紋等があり、本人認証を行い、扉の開閉等の動作を行います。また、アクセス制御に加え、本人認証のための各種アクセス媒体とのインタフェースを持ち、本人かどうかの判断結果を表示し、扉開閉等の動作を行います。
入退室管理においては各種アクセス媒体へのインタフェース・LCDコントローラ・高電流出力等の必要機能や、外部とのやり取りとしてLANやUSB機能への要求が出てきています。ルネサスでは表示制御を行うLCDコントローラ、USBファンクション、USBホストといった豊富な周辺機能、更にマルチメディアカードインタフェースや赤外線通信モジュールなどを内蔵したSH7720をご提供します。
システムブロック図

推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| システム制御 | マイコン | SH7720シリーズ | SH7720は、32ビットRISC (reduced instruction set computer) マイコンです. 表示制御を行うLCDコントローラ、USBファンクション、USBホスト、 マルチメディアカードインタフェースや赤外線通信モジュールなどを 内蔵しています。 |
| RL78/I1Aシリーズ | RL78 CPUコアにより低消費電力と高速演算を両立 | ||
| RX210 グループ | 20MHz operation at 1.6, and 50MHz operation at 5.5 V, Voltage detection | ||
| 78K0/Lx3 | 8 ビットAll Flash マイコン、セグメントLCD 表示/リセット/発振回路 など豊富な周辺機能を内蔵、低消費電力、48-100 ピン | ||
| R8C/Lxシリーズ | 電源電圧1.8Vで5MHz動作、2.7V以上で20MHz動作が可能、 低消費電力化に威力を発揮するパワーオフモード搭載 | ||
| V850ES/Jx3 | 32ビットAll Flashマイコン、豊富な周辺機能を内蔵、100-144ピン | ||
| マイコン周辺 | 汎用フォトカプラ | PS25xxシリーズ PS27xxシリーズ PS28xxシリーズ | 高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-DIP 高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP 高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP |
Japan 日本語