Skip to main content

パルスオキシメータ

概要

パルスオキシメータは、ヘモグロビンの状態を光を利用して検出することで、血液中の酸素濃度を測定する医療機器です。近年では小型・軽量化し、価格も安価になったため、病院での入院患者の使用以外にも、在宅医療や日常の健康管理、登山や運動時の健康管理などに利用されています。

測定の際は、赤色と赤外の2種類の光を血液に照射し、血液を通過した光をセンサで感知します。センサからの信号は微弱であるため、信号を増幅回路によって増幅したうえで、A/Dコンバータで読み取ります。また、周囲の明るさが変化するので、それに応じて測定光の強度を変化させるために、D/Aコンバータが必要です。

ルネサスの78K0R/Lx3、R8C/Lxシリーズは、パルスオキシメータに必要なA/Dコンバータと D/Aコンバータを内蔵し、さらにLCD駆動制御回路を内蔵しているため、外付け部品を低減でき、機器の小型化や低コストが求められるパルスオキシメータに最適です。

システムブロック図

システムブロック図

推奨ルネサスデバイス

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
メイン制御部 マイコン 78K0/Lx3 LCDドライバ内蔵、低消費電力
R8C/L36xグループ
マイコン周辺 リセットIC RNA519xxシリーズ 検出電圧可変
汎用
サージ吸収
回路保護等
ツェナー
ダイオード
HZLxxZ4シリーズ
RKZxxKG,KKシリーズ
2端子面付け外形, 高ESD/低容量シリーズ
HZMxNBシリーズ 3端子(1素子入り)面付け外形
スイッチング
ダイオード
HSC/HSD119/HSU119 2端子面付け外形
HSM/HSB2836シリーズ 3端子(2素子入り)面付け外形
ショットキー
ダイオード
HRC0103C/RER0202シリーズ 3端子面付け外形(低VF、低リーク電流)
HRV103B,RKR104BRH 低IR,低VFタイプ
RKR0505BKH 3端子面付け外形(低VF)

■お探しの情報が見当たらない場合は下記リンクよりお問合せください。

お問合せ

印刷される方は
こちらをご覧ください

ルネサス半導体セミナー

パワーMOSFET シミュレーションサイト Renesas VP

Webからご購入になれます!

今月のおすすめアプリ 「LED照明」をご紹介します!

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE


End of content

Back To Top