Skip to main content

電子歩数計

概要

電子歩数計は、健康機器としてポピュラーになりつつあります。歩数を計測することで消費したカロリーを手軽にチェックできるなど、健康維持やダイエット目的で普及しています。また最近では、デジタル音楽プレーヤや携帯電話などにも、その歩数計機能が搭載されているものが販売されています。

歩数計は身に付けて携行し、使用時間も大変長いため、セットの小型軽量化や電池寿命を伸ばすための低消費電力化が必須となります。歩数計に搭載される加速度センサは、シリアルデータを出力する複数の方式があり、マイコンでそれら通信方式に対応する必要があります。加えて、歩数計の測定データをパソコンや携帯電話で管理できるよう、USBやBluetoothなどの通信機能を備えた機種もあります。

ルネサスの78K0/Lx3、R8C/Lxシリーズは、低消費電力を実現し、シリアル通信方式としてUART、I2C、SSU (Synchronous Serial communication Unit)などを装備し、歩数情報の様々な入出力方式に対応します。さらにLCD駆動回路やオシレータ 、ウォッチドッグタイマ、リアルタイムクロックなどの周辺機能を内蔵する事により、歩数計の外付け部品数を大幅に低減させ、小型化およびコストダウンを可能にしています。

システムブロック図

システムブロック図

推奨ルネサスデバイス

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
メイン制御部 マイコン 78K0/Lx3 LCDドライバ内蔵、低消費電力
R8C/Lxシリーズ
EEPROM R1EX24xxxシリーズ I2Cバス インタフェース*1
R1EX25xxxシリーズ SPIバス インタフェース*2
SRAM R1LVxxxxシリーズ 低消費電力、広温度保証
マイコン周辺 リセットIC RNA519xxシリーズ 検出電圧可変
USB USBデバイス
コントローラ
M66592 High Speed USB Device、小型パッケージ
R8A66597 High Speed USB Host、小型パッケージ
UPD72010x High Speed USB Host、小型パッケージ
汎用
サージ吸収
回路保護等
ツェナー
ダイオード
HZMxNBシリーズ 3端子(1素子入り)面付け外形
HZU/HZCシリーズ 2端子面付け外形
NNCDxxDAシリーズ 高ESDでサージ吸収用に最適
RDxxSシリーズ 2端子面付け外形
スイッチング
ダイオード
HSM2838CHSM123 3端子(2素子入り)面付け外形
HSU119HSC119 2端子面付け外形
ショットキー
ダイオード
HRB0502A 3端子面付け外形(低VF)
HRC0103C 2端子面付け外形(低VF、低リーク電流)
RKR0202AQE 3端子面付け外形(低VF)

*1 I2C : Inter-Integrated Circuit
*2 SPI : Serial Peripheral Interface

■お探しの情報が見当たらない場合は下記リンクよりお問合せください。

お問合せ

印刷される方は
こちらをご覧ください

ルネサス半導体セミナー

パワーMOSFET シミュレーションサイト Renesas VP

Webからご購入になれます!

今月のおすすめアプリ 「LED照明」をご紹介します!

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE


End of content

Back To Top