Skip to main content

携帯型心電計

概要

携帯型心電計は、不整脈の心電図をいつでも計測できるよう小型軽量で携帯性を高めた心電計の進化型です。携帯することでいつでも心拍波形を記録することができるので、心疾患を早期発見し、医師の診察に役立つことから、医療用としてだけでなく、一般にも普及してきています。

心電図の計測は、皮膚に貼り付けられた電極により、様々な電位を検出します。電位は高精度な計装アンプを介してA/Dコンバータで読み取ります。携帯型心電計は常に持ち運び、動作してデータを記録し続けるため、小型軽量で、バッテリ寿命が長いことが求められます。

ルネサスのM32Cファミリ、V850ES/Jx3-Lは、高性能ながら小型・低消費電力型マイコンで、携帯型心電計用に最適です。センサの電位検知用のA/Dコンバータ、心電図の表示を制御するための高性能32ビットCPUを内蔵し、ポータブル心電計に最適なマイコンです。

システムブロック図

システムブロック図

推奨ルネサスデバイス

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
メイン制御部 マイコン M32Cファミリ 高機能、大容量フラッシュ内蔵
V850ES/Jx3-L 高機能、低消費電力
マイコン周辺 リセットIC RNA519xxシリーズ 検出電圧可変
センサ部 オペアンプ
(CMOS)
HA1630xxxシリーズ センサ信号増幅、出力フルスイング
汎用
サージ吸収
回路保護等
ツェナー
ダイオード
HZMxNBシリーズ
HZU/HZCシリーズ 2端子面付け外形
NNCDxxDAシリーズ 高ESDでサージ吸収用に最適
RDxxSシリーズ 2端子面付け外形
スイッチング
ダイオード
HSC119/HSU119 2端子面付け外形
HSM2838C、HSM123 3端子(2素子入り)面付け外形
ショットキー
ダイオード
HRB0502A 3端子面付け外形(低VF)
HRC0103C 2端子面付け外形(低VF、低リーク電流)
RKR0202AQE 3端子面付け外形(低VF)
USB
インタフェース
サージ保護用
ツェナー
ダイオード
HZC6.2Z4, HZC6.8Z4 低容量タイプ1素子入
HZM6.8Z4MFAKT 低容量タイプ4素子入

*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います

 

■お探しの情報が見当たらない場合は下記リンクよりお問合せください。

お問合せ

印刷される方は
こちらをご覧ください

ルネサス半導体セミナー

パワーMOSFET シミュレーションサイト Renesas VP

Webからご購入になれます!

今月のおすすめアプリ 「LED照明」をご紹介します!

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE


End of content

Back To Top