概要
スチーム式美顔器はマイナスイオンや水蒸気を発生させて乾燥した肌や髪の毛に潤いを与える美容装置で、自宅で簡単に使用できる事から近年人気が高まっています。発生させる水蒸気には、プラチナを使ったもの、弱酸性イオンを使ったもの、温スチームと冷マイクロミストを交互に刺激するものなどさまざまな方式があります。
スチーム式美顔器は連続稼働時に自動的に電源をOFFする機能など安全性を備える必要があります。また、マイナスイオンや水蒸気の発生量を制御するための回路も必要となります。
ルネサスでは、これらの機能を実現するために、16bitマイコンR8C/ファミリやRL78ファミリをご用意しています。また、マイコン周辺部や駆動回路部には多彩な汎用半導体でお客様のニーズにお答えいたします。
なかでも、ルネサスのR8C/3xCシリーズは、スチーム式美顔器に必要なタイマ(PWM)やA/Dコンバータなどを内蔵しています。さらに、オンチップオシレータも内蔵しているため、外付け部品を削減でき、コストダウンが図れます。
システムブロック図
推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| メイン制御部 | マイコン | R8C/3xCシリーズ | オンチップオシレータあり |
| RL78ファミリ | |||
| マイコン周辺部 | リセットIC | RNA519xxシリーズ | 検出電圧可変 |
| 三端子レギュレータ | HA178L00シリーズ | 出力電圧固定 | |
| オペアンプ | HA1630シリーズ | 汎用CMOSオペアンプ、コンパレータ 低消費電力 | |
| 駆動回路部 | 小電力MOSFET | RQKxxxxシリーズ | 小型パッケージ品 |
| RQJxxxxシリーズ | |||
| 汎用 サージ吸収 回路保護等 | ツェナーダイオード | HZMxNBシリーズ | 3端子(1素子入り)面付け外形 |
| HZU/HZCシリーズ | 2端子面付け外形 | ||
| NNCDxxDAシリーズ | 高ESDでサージ吸収用に最適 | ||
| RDxxSシリーズ | 2端子面付け外形 | ||
| スイッチング ダイオード | HSM2838C、HSM123 | 3端子(2素子入り)面付け外形 | |
| HSU119/HSC119 | 2端子面付け外形 | ||
| ショットキーダイオード | HRB0502A | 3端子面付け外形(低VF) | |
| HRC0103C | 2端子面付け外形(低VF、低リーク電流) | ||
| RKR0202AQE | 3端子面付け外形(低VF) |
Japan 日本語