概要
電子体温計は、一般家庭に広く普及しており、使用形態から小型軽量化と低消費電力・電池の長寿命化が必須となります。さらに、計測時間の短縮や計測精度の向上も求められます。体温の測定では、微小な電圧変化を、二重積分型A/D変換回路を用いて高精度に計測する必要があります。その他に、計測データ表示用のLCDや、計測終了を音で知らせるブザー、さらに、センサのトリミングデータを保持するためのフラッシュROMも必要となります。
ルネサスの78K0/Lx3、R8C/Lxシリーズはセンサからの信号を読み取るための二重積分型A/D変換用のタイマやLCD駆動制御回路を内蔵し、少ピン製品もラインアップしているため小型軽量化の要求にもお応えできる、体温計に最適なマイコンです。
システムブロック図
推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| メイン制御部 | マイコン | 78K0/Lx3 | LCDドライバ内蔵、低消費電力 |
| R8C/Lxシリーズ | |||
| マイコン周辺 | リセットIC | RNA519xxシリーズ | 検出電圧可変 |
| オペアンプ | HA1630シリーズ | 汎用CMOSオペアンプ、コンパレータ | |
| 汎用 サージ吸収 回路保護等 | ツェナー ダイオード | HZMxNBシリーズ | 3端子(1素子入り)面付け外形 |
| HZU/HZCシリーズ | 2端子面付け外形 | ||
| NNCDxxDAシリーズ | 高ESDでサージ吸収用に最適 | ||
| RDxxSシリーズ | 2端子面付け外形 | ||
| スイッチング ダイオード | HSM2838C、 HSM123 | 3端子(2素子入り)面付け外形 | |
| HSU119/HSC119 | 2端子面付け外形 | ||
| ショットキー ダイオード | HRB0502A | 3端子面付け外形(低VF) | |
| HRC0103C | 2端子面付け外形(低VF、低リーク電流) | ||
| RKR0202AQE | 3端子面付け外形(低VF) |
Japan 日本語