Skip to main content

体組成計

概要

体重計・体組成計は、骨密度・体脂肪率・筋肉量などの身体に関するデータを測定する健康機器です。D/Aコンバータから出力された交流信号をオペアンプで構成されたLPFと定電流回路により、微小の電流として身体に流し、生体インピーダンスを測定することで、体の組成データを取得します。体重計・体組成計は、健康管理の重要さから注目されており、医療現場やフィットネスジムなどの運動施設のみならず、一般家庭でも普及しつつあります。最近では多機能化が進んでおり、十数種類の多様な項目を測定できる機種もあります。

体重計・体組成計には、複数人の測定データや地域ごとの重力補正データ保存のための大容量メモリが必要です。また、乾電池での動作のため、低消費電力・電池の長寿命化が必要です。

ルネサスのマイコン78K0R/Lx3、R8C/Lxシリーズは、体重計・体組成計での各種データ測定に必要な、A/D、D/Aコンバータ機能、LCD駆動回路を内蔵し、また、大容量フラッシュメモリ搭載や低消費電力動作でもあるので、体重計・体組成計向けに正に最適なマイコンです。

システムブロック図

システムブロック図

推奨ルネサスデバイス

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
メイン制御部 マイコン 78K0R/Lx3 LCDドライバ内蔵、低消費電力
R8C/Lxシリーズ
EEPROM R1EX24xxxシリーズ I2Cバスインタフェース *1
R1EX25xxxシリーズ SPIバスインタフェース *2
マイコン周辺 リセットIC RNA519xxシリーズ 検出電圧可変
汎用
サージ吸収
回路保護等
ツェナー
ダイオード
HZMxNBシリーズ 3端子(1素子入り)面付け外形
HZU/HZCシリーズ 2端子面付け外形
NNCDxxDAシリーズ 高ESDでサージ吸収用に最適
RDxxSシリーズ 2端子面付け外形
スイッチング
ダイオード
HSM2838CHSM123 3端子(2素子入り)面付け外形
HSU119/HSC119 2端子面付け外形
ショットキー
ダイオード
HRB0502A 3端子面付け外形(低VF)
HRC0103C 2端子面付け外形(低VF、低リーク電流)
RKR0202AQE 3端子面付け外形(低VF)
オペアンプ μPC324 クワッド単電源オペアンプ(低消費)

*1 I2C : Inter-Integrated Circuit
*2 SPI : Serial Peripheral Interface

■お探しの情報が見当たらない場合は下記リンクよりお問合せください。

お問合せ

印刷される方は
こちらをご覧ください

ルネサス半導体セミナー

パワーMOSFET シミュレーションサイト Renesas VP

Webからご購入になれます!

今月のおすすめアプリ 「LED照明」をご紹介します!

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE


End of content

Back To Top