Skip to main content

血圧計

概要

血圧計は、健康家電の代表製品として、近年急速に家庭に普及してきています。広く普及している上腕式血圧計に加えて、手軽に計測できる手首式血圧計の需要も増えており、セットの小型化、電池の長寿命化が必要となってきています。また、測定データを共有し、どこにいても取り出せるようにするため、パソコンあるいは携帯電話とUSB / Bluetoothを使用した通信機能が強化され、ユビキタス化が進んでいます。

電池の長寿命化、あるいはセットの小型化に応じて電池本数を低減するため、低消費電力対応は必須です。血圧の測定は圧力センサをインバータ回路により周波数変換し、タイマを使用して計測する方法が普及しています。また、測定用カフに加圧するためのPWMタイマ、通信機能対応のためUARTを内蔵している必要があります。

ルネサスでは、血圧計向けに豊富なマイコンをラインアップしています。中でも、低消費電力を実現するLCD駆動制御回路内蔵の78K0/Lx3、R8C/Lxシリーズは、血圧計に必要な周辺機能を内蔵しています。更に、オンチップオシレータ(OCO)、ウォッチドッグタイマ(WDT)、リアルタイムクロック(RTC)を内蔵する事により、外付け部品を低減し、コストダウンを実現します。

システムブロック図

システムブロック図

推奨ルネサスデバイス

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
メイン制御部 マイコン 78K0/Lx3 LCDドライバ内蔵8ビットマイコン、低消費電力
R8C/Lxシリーズ LCDドライバ内蔵、低消費電力
EEPROM R1EX24xxxシリーズ 2Cバスインタフェース *1
リセットIC RNA51Axx/Bxxシリーズ CMOSリセットIC
センサ部 オペアンプ (CMOS) HA1630xxxシリーズ センサ信号増幅、出力フルスイング
汎用
サージ吸収
回路保護等
ツェナー
ダイオード
HZMxNBシリーズ 3端子(1素子入り)面付け外形
HZU/HZCシリーズ 2端子面付け外形
NNCDxxDAシリーズ 高ESDでサージ吸収用に最適
RDxxSシリーズ 2端子面付け外形
スイッチング
ダイオード
HSM2838C, HSM123 3端子(2素子入り)面付け外形
HSU119, HSC119 2端子面付け外形
ショットキー
ダイオード
HRB0502A 3端子面付け外形(低VF)
HRC0103C 2端子面付け外形(低VF、低リーク電流)
HRV103A、RKR104BKH 2端子面付け小型外形(Io=1A)
USBインタフェース サージ保護用
ツェナー
ダイオード
HZL6.2Z4,HZL6.8Z4 低容量タイプ1素子入
RKZ6.8Z4KT 低容量タイプ4素子入
モータ、
バルブ鼓動
MOS FET RQK0601AGDQS, HAT2208R 小型外形(UPAK,SOP-8)
UPA2761UGR 小型外形(SOP-8)

*1 I2C : Inter-Integrated Circuit

関連アプリケーションノート/サンプルコード

名称
ドキュメントNo.
パワーMOS FET アプリケーションノート RJJ05G0003-0900Z

■お探しの情報が見当たらない場合は下記リンクよりお問合せください。

お問合せ

印刷される方は
こちらをご覧ください

ルネサス半導体セミナー

パワーMOSFET シミュレーションサイト Renesas VP

Webからご購入になれます!

今月のおすすめアプリ 「LED照明」をご紹介します!

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE


End of content

Back To Top