Skip to main content

活動量計

概要

活動量計(ハイエンド)は、日常の様々な行動を測定する装置です。歩数計とは違い、デスクワーク時や睡眠時等の歩行以外の活動も測定できるため、1日の消費カロリーを正確に測定することができます。そのため、健康維持やダイエット目的で普及しつつあります。

活動量計は常に携帯し測定する必要があるため、小型化かつ電池寿命を伸ばすための低消費電力化が必須となります。また、上下運動以外の動作も測定するためデータ量が多く、複雑な演算が必要になります。活動量計に搭載される加速度センサには、シリアルデータを出力する複数の方式があり、マイコンでそれらの通信方式に対応しなければなりません。加えて、活動量や消費カロリーなどの測定データをパソコンや携帯電話で管理できるよう、USBやBluetoothなどの通信機能を備える必要もあります。

ルネサスの78K0/Lx3、R8C/Lxシリーズは、低消費電力を実現し、活動量計で求められる複雑な演算処理も可能です。また、シリアル通信方式としてUART、I2C、SSU (Synchronous Serial communication Unit)などを装備し、加速度センサからの様々な情報を取得できます。さらにLCD駆動回路やオシレータ 、ウォッチドッグタイマ、リアルタイムクロックなどの周辺機能を内蔵する事により、歩数計の外付け部品数を大幅に低減させ、小型化およびコストダウンを可能にしています。

システムブロック図

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Renesas is under license.

推奨ルネサスデバイス

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
メイン制御部 マイコン 78K0/Lx3 LCDドライバ内蔵、低消費電力
R8C/Lxシリーズ
EEPROM R1EX24xxxシリーズ 2Cバスインタフェース *1
R1EX25xxxシリーズ SPIバスインタフェース*2
SRAM R1LVxxxxシリーズ 低消費電力、広温度保証
マイコン周辺 リセットIC RNA519xxシリーズ 検出電圧可変
オペアンプ HA1630シリーズ 汎用CMOSオペアンプ、コンパレータ
低消費電力
USB USBデバイスコントローラ M66592 High Speed USB Device、小型パッケージ
R8A66597 High Speed USB Host、小型パッケージ
μPD72010x High Speed USB Host、小型パッケージ
汎用
サージ吸収
回路保護等
ツェナーダイオード HZMxNBシリーズ 3端子(1素子入り)面付け外形
HZU/HZCシリーズ 2端子面付け外形
NNCDxxDAシリーズ 高ESDでサージ吸収用に最適
RDxxSシリーズ 2端子面付け外形
スイッチングダイオード HSM2838C、HSM123 3端子(2素子入り)面付け外形
HSU119/HSC119 2端子面付け外形
ショットキーダイオード HRB0502A 3端子面付け外形(低VF)
HRC0103C 2端子面付け外形(低VF、低リーク電流)
RKR0202AQE 3端子面付け外形(低VF)

*1 I2C : Inter-Integrated Circuit
*2 SPI : Serial Peripheral Interface

関連アプリケーションノート/サンプルコード

名称 ドキュメントNo.
M66592/M66596 基板設計ガイドライン RJJ05F0014-0200Z
M6659x アプリケーションノート共通編 RJJ05F0005-0100Z

関連ボード

名称 型名
Renesas Starter Kits R0K521237S001BE
R0K521256S001BE
R0K521276S001BE
R0K5212D8S001BE

 

■お探しの情報が見当たらない場合は下記リンクよりお問合せください。

お問合せ

印刷される方は
こちらをご覧ください

ルネサス半導体セミナー

パワーMOSFET シミュレーションサイト Renesas VP

Webからご購入になれます!

今月のおすすめアプリ 「LED照明」をご紹介します!

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE


End of content

Back To Top