概要
電動アシスト自転車は、大きな踏力を必要とする発進時や坂道などを含めて、モータで踏力を低減する自転車です。運転免許が不要なため、国内では高齢者や女性を中心に急速に普及しております。電動アシスト自転車には、駆動モータを制御するためのマイコンと、モータの動作状態を表示するためのマイコンが必要です。
ルネサスでは、モータ制御用マイコンとしてR8Cファミリ、V850E/Ix3、システム制御用マイコンとして78K0/Lx3、M16C/60シリーズ、R8Cファミリをご用意しており、モータトルク管理や回転数制御、回生制御など行います。また、充電池でモータを効率良く駆動するためのパワーMOSFETなどをご用意し、高機能/高性能化、低消費電力化、さらにコスト削減のご要望にお応えします。
システムブロック図
推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| 操作マイコン | マイコン | 38000シリーズ | LCDドライバ内蔵タイプ、専用機能内蔵タイプあり |
| 3803Hグループ(QzROM) 3803Lグループ 3850A グループ 7546 グループ 7547 グループ | タイマ、5V動作、小型パッケージ | ||
| 78K0/Lx3 | LCDドライバ内蔵、低消費電力 | ||
| H8/300H Tinyシリーズ | |||
| H8S/Tinyシリーズ | |||
| M16C/63 グループ M16C/64A グループ M16C/65 グループ | |||
| R8C ファミリ | 16bit CISC R8C CPUコア、シリアルインタフェース | ||
| リセットIC | RNA519xxシリーズ | 検出電圧可変 | |
| EEPROM (データ補正) | R1EX24xxxシリーズ | I2Cバスインタフェース *1 | |
| R1EX25xxxシリーズ | SPIバスインタフェース *2 | ||
| SRAM | R1LVxxxxxシリーズ | 低消費電力、広温度保証 | |
| 制御マイコン | マイコン | R8C/2xシリーズ | 三相PWM*3タイマ、5V動作、小型パッケージ |
| RX62T | 三相PWM*3タイマ、5V動作、A/D強化 | ||
| V850E/Ix3 | |||
| センサ出力 | オペアンプ コンパレータ | HA1630xxxシリーズ | 汎用CMOSオペアンプ、コンパレータ 低消費電力 |
| HA1631シリーズ | |||
| UPC358MF-DAA, UPC393MF-DAA | 民生用8ピンSOP外形、低消費電力 | ||
| 汎用 サージ吸収 回路保護等 | ツェナー ダイオード | HZMxNBシリーズ | 3端子(1素子入り) 面付け外形 高ESDでサージ吸収用に最適 |
| NNCDxxDAシリーズ | 高ESDでサージ吸収用に最適 | ||
| RDxxSシリーズ | 2端子面付け外形 | ||
| RKZxxKGシリーズ | 2端子面付け外形 高ESDサージ吸収用に最適 | ||
| スイッチング ダイオード | HSC119 / HSU119 | 2端子面付け外形 | |
| HSM2838C、 HSM123 | 3端子(2素子入り)面付け外形 | ||
| ショットキー ダイオード | HRB0502A | 3端子面付け外形(低VF) | |
| HRC0103C | 2端子面付け外形(低VF、低リーク電流) | ||
| HRV103A、RKR104BKH | 2端子面付け小型外形(Io=1A) | ||
| インバータ | MOSFET | RJL60シリーズ |
*1 I2C : Inter-Integrated Circuit
*2 SPI : Serial Peripheral Interface
*3 PWM : Pulse Width Modulation
関連アプリケーションノート/サンプルコード
|
名称
| ドキュメントNo. |
|---|---|
| R2A20112アプリケーションノート* |
-
|
| R2A20117アプリケーションノート* |
-
|
| R2A20118Aアプリケーションノート* |
-
|
| R2A20121アプリケーションノート* |
-
|
| R2A20132アプリケーションノート* |
-
|
| SH7080/SH7146/SH7125/SH7200シリーズ アプリケーションノート 3相相補PWM出力 |
RJJ06B0603-0100 |
| パワーMOS FET アプリケーションノート | RJJ05G0003-1000 |
*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います
関連ボード
| 名称 | 型名 |
|---|---|
| R2A20111評価ボード* |
-
|
| R2A20112評価ボード* |
-
|
| R2A20115評価ボード* |
-
|
| R2A20117評価ボード* |
-
|
| R2A20118A評価ボード* |
-
|
| R2A20121評価ボード* |
-
|
| R2A20132評価ボード* |
-
|
*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います
Japan 日本語