概要
消費電力計は、一般家庭で使用している家電製品の消費電力を手軽に測定および表示できる計測器です。個々の家電製品の消費電力を測定するだけでなく、積算電力料金や二酸化炭素量なども測定できるため、無駄な電力を削減し、各家庭で省エネ・エコ活動の意識付けができることから注目を集めています。
家電製品の消費電力は数Wから1000W以上まで幅広く、電力量算出に大きく影響する電流値を測定する為に分解能10bit以上のA/Dコンバータが必要となります。また消費電力計は商用電源と家電製品の間に接続する方式のため、小型、軽量化が求められます。さらに、各家庭で導入しやすいよう低コストであることも重要です。
ルネサスでは、これらの機能を実現するために、16bitマイコンR8Cファミリや78K0Rシリーズをご用意しています。また、電流測定や電源部には多彩な汎用半導体を、データの格納にはEEPROMなどをラインアップしお客様のニーズにお答えいたします。
特に、マイコンのR8C/Lxシリーズ及び78K0R/Lx3シリーズでは電力量算出に必要なA/Dコンバータを内蔵。さらに表示用LCD駆動制御回路を内蔵しているため外付け部品の低減とコストダウンを実現します。
システムブロック図
推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| メイン制御部 | マイコン | R8C/Lxシリーズ | 16ビットマイコン、LCD制御、10bitADC*1 |
| 78K0R/Lx3シリーズ | 16ビットマイコン、LCD制御、12bitADC*1 | ||
| EEPROM | R1EX24xxxシリーズ | I2Cバスインタフェース *2 | |
| R1EX25xxxシリーズ | SPIバスインタフェース*3 | ||
| 電源 | シリーズレギュレータ | HA178L05A | 100mA,5V出力品 TO-92MOD外形 |
| μPC78L05T | 100mA,5V出力品 SOT-89外形 | ||
| 汎用 サージ吸収 回路保護等 | ツェナーダイオード | HZMxNBシリーズ | 3端子(1素子入り)面付け外形 |
| HZUシリーズ | 2端子面付け外形 | ||
| NNCDxxDAシリーズ | 高ESDでサージ吸収用に最適 | ||
| RDxxSシリーズ | 2端子面付け外形 | ||
| スイッチングダイオード | HSM2838C、HSM123 | 3端子(2素子入り)面付け外形 | |
| HSU119/HSC119 | 2端子面付け外形 | ||
| HSM83 | 2端子面付け外形、高耐圧 | ||
| ショットキーダイオード | HRB0502A | 3端子面付け外形(低VF) | |
| HRC0103C | 2端子面付け外形(低VF、低リーク電流) | ||
| HRV103A、RKR104BKH | 2端子面付け小型外形(Io=1A) | ||
| オペアンプ | HA17902 | クワッド単電源オペアンプ(低消費) | |
| μPC324 | クワッド単電源オペアンプ(低消費) |
*1 ADC : Analog to Digital Converter
*2 I2C : Inter-Integrated Circuit
*3 SPI : Serial Peripheral Interface
関連アプリケーションノート/サンプルコード
| 名称 | ドキュメントNo. |
|---|---|
| R8C/35Cグループ A/D読み込み | RJJ05B1527-0100 |
| R8C/35Cグループ A/Dコンバータ(単掃引モード) | RJJ05B1529-0100 |
| R8C/L3AC グループ LCD駆動制御回路(外部分割抵抗、点滅機能) | RJJ05B1333-0110 |
| R8C/L3AC グループ LCD駆動制御回路(外部昇圧基準電源、点滅機能) | RJJ05B1334-0110 |
関連ボード
| 名称 | 型名 |
|---|---|
| Renesas Starter Kit for R8C/L3AC | R0K52L3A0S000BE |
Japan 日本語