Skip to main content

電動ドライバー

概要

電動ドライバーは小型化が進み、ポータブル型のコードレス充電式が主流になりつつあります。これに対応するモータは、ブラシレス直流モータが使われるようになってきました。ブラシレス直流モータはブラシの摩耗がなく、モータの長寿命化が可能で、高精度な回転制御ができます。また、ブラシレス直流モータは高効率で経済的なモータで、電気ロスが少ないので発熱が少なく、連続作業に強いという特徴があり、機器の小型化もできるという長所があります。バッテリー充電器には、各種電池仕様に応じて充電制御ができるマイコンデジタル制御電源が最適です。

ルネサスでは、電動ドライバーのモータ制御に適したマイコンとしてR8Cファミリ、RL78/G14をラインアップしております。これらのマイコンは低消費電力が特徴で、電動ドライバーの省電力化・小型化を実現し、バッテリーの長寿命化に貢献することで、エコにも対応します。また、充電器用マイコンとしてR8C/3xシリーズ、モータ駆動用インバータ回路や充電制御回路用には高効率パワーMOSFETもラインアップし、電動ドライバーに最適なソリューションを総合的にご提供いたします。

システムブロック図

推奨ルネサスデバイス

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
モータ制御マイコン マイコン RL78/G14 三相PWMタイマ, R8C周辺機能を搭載
R8Cファミリ 三相PWMタイマ, 5V動作, 小型PKG
リセット RNA519xxシリーズ 3V, 5V系リセット
充電制御マイコン マイコン RL78/G14 PWMタイマ, R8C周辺機能を搭載
R8Cファミリ 三相PWMタイマ, 5V動作, 小型PKG
リセット RNA519xxシリーズ 3V, 5V系リセット
センサ出力 オペアンプ HA1630シリーズ 汎用CMOSオペアンプ、コンパレータ
HA1631シリーズ
汎用サージ吸収、
回路保護等
ツェナーダイオード RKZxxKGシリーズ 2端子面付け外形
高ESDでサージ吸収用に最適
HZMxNBシリーズ 3端子 (1素子入り) 面付け外形
高ESDでサージ吸収用に最適
スイッチングダイオード HSU119/HSC119 2端子面付け外形
HSM2838C, HSM123 2端子面付け外形
ショットキーバリアダイオード HRC0103C 2端子面付け外形 (低VF,低リーク電流)
HRB0502A 3端子面付け外形 (低VF)
HRV103B, RKR104BKH, 他 2端子面付け小型外形 (Io=1A)
低IRで回路保護用に最適
インバータ部 MOS FET RJK10xxDPN系シリーズ 低オン抵抗または低ゲート容量
マイコン周辺 センサー信号増幅
CMOSオペアンプ
HA1630xxxシリーズ 低消費電力
リセットIC RNA51957 検出電圧可変
充電器用パワー素子 MOS FET RJK40xxDPE 低オン抵抗、小型パッケージ
IGBTゲート
駆動回路
フォトカプラPS9305 series
PS9505 series
高絶縁耐圧 ( 5kVr.m.s.)
High Output Current (2.5A)
高耐ノイズ (25kV)
PS9306 series
PS9506 series
高絶縁耐圧 ( 5kVr.m.s.)
Output Current (0.6A)
高耐ノイズ (25kV)

関連アプリケーションノート/サンプルコード

名称 ドキュメントNo.
R8C/2A,2B グループ 三相モータ制御用プログラムの考え方(V/F制御によるインダクションモータの180°通電正弦波駆動) RJJ05B1457-0100
R2A20114アプリケーションノート -
R2A20108アプリケーションノート -
R2A20117アプリケーションノート -
R2A20112アプリケーションノート -
R2A20121アプリケーションノート -
パワーMOS FET アプリケーションノート RJJ05G0003-0900Z

■お探しの情報が見当たらない場合は下記リンクよりお問合せください。

お問合せ

印刷される方は
こちらをご覧ください

ルネサス半導体セミナー

パワーMOSFET シミュレーションサイト Renesas VP

Webからご購入になれます!

今月のおすすめアプリ 「LED照明」をご紹介します!

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE


End of content

Back To Top