概要
洗濯機(ミドルレンジ)は、モータに洗濯時の攪拌のための大きなトルクや脱水のための高速回転、さらに耐久性が求められ、またエコ家電として、少ない水でもしっかり洗える節水技術や低消費電力化、そして静音化も要求されています。最近では、洗濯機能だけでなく、洗濯乾燥機として、乾燥機能も付加され、モータのインバータ制御技術も複合化して搭載されるなど、多機能化が進んでいます。
ルネサスでは、これらを満たした製品開発のため、豊富なマイコンラインアップをご用意しております。モータ制御用マイコンとしてSH7149グループ、V850E/Ix3、システム制御用マイコンとして78K0/Kx2-L、M16C/60シリーズをご用意。幅広いモータトルク・回転数制御および負荷変動などの、洗濯機に必要な制御に要求される多様なニーズに応えます。
システムブロック図
推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| 操作マイコン | マイコン | 3803Lグループ 3808Hグループ 3850Aグループ 7546グループ 7547グループ | タイマ、5V動作、小型パッケージ |
| 78K0/Kx2-L、78K0/Kx2、 78K0R/Kx3-L、78K0R/Kx3 | 汎用8/16ビットマイコン | ||
| RL78ファミリ | |||
| M16C/63グループ M16C/64Aグループ M16C/65グループ | |||
| R8C ファミリ | タイマ、5V動作、小型パッケージ、16ビットCPU | ||
| リセットIC | RNA519xxシリーズ | 検出電圧可変 | |
| EEPROM (データ補正) | R1EX24xxxシリーズ NEW | I 2 Cバスインタフェース*1 | |
| R1EX25xxxシリーズ | SPIバスインタフェース*2 | ||
| 制御マイコン | マイコン | 78K0R/Ix3 | 三相PWMタイマ、5V動作、A/D強化*3 |
| RX210グループ | 三相PWMタイマ、5V動作、A/D強化*3 | ||
| R8C ファミリ | 三相PWMタイマ、5V動作、小型パッケージ*3 | ||
| SH/Tinyシリーズ | 三相PWMタイマ、5V動作、A/D強化*3 | ||
| センサ出力 | オペアンプ | HA1630xxxシリーズ | 汎用CMOSオペアンプ、低消費電力 |
| μPC358, μPC324 | 低消費電力 | ||
| コンパレータ | HA1631シリーズ | 汎用CMOSコンパレータ、低消費電力 | |
| μPC393 | 低消費電力 | ||
| 汎用 サージ吸収 回路保護等 | ツェナー ダイオード | HZMxNBシリーズ | 3端子(1素子入り) 面付け外形 高ESDでサージ吸収用に最適 |
| NNCDxxDAシリーズ | 高ESDでサージ吸収用に最適 | ||
| RDxxSシリーズ | 2端子面付け外形 | ||
| RKZxxKGシリーズ | 2端子面付け外形 高ESDサージ吸収用に最適 | ||
| スイッチング ダイオード | HSM2838C, HSM123 | 3端子(2素子入り)面付け外形 | |
| HSU119/ HSC119 | 2端子面付け外形 | ||
| ショットキー ダイオード | HRB0502A | 3端子面付け外形(低VF) | |
| HRC0103C | 2端子面付け外形(低VF、低リーク電流) | ||
| HRV103A、RKR104BKH | 2端子面付け小型外形(Io=1A) | ||
| 各種バルブ | トライアック | BCR1AM-12A, BCR08AM-14A | |
| メインモータ | トライアック | BCR8PM-12LG BCR8PM-14LG BCR10PM-12LG | |
| フタロック | MOSFET | H5N2510DS H5N2521FN | |
| トライアック | BCR1AM-12A | ||
| インバータ | IGBT | RJL60xxシリーズ , RJH60Dxシリーズ NEW | |
| IGBT駆動用 フォトカプラ | PS9306(6p-SDIP) PS9506(8p-DIP) | 高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、0.6A出力 高耐ノイズ(CMR=25kV) | |
| PFC電源 | PFC IC | R2A20112 | 臨界モードインタリーブ |
| R2A20115 | 連続モードシングル | ||
| R2A20117 | 臨界モードインタリーブ | ||
| R2A20118A NEW | 臨界モードインタリーブ | ||
| R2A20132 | 臨界モードインタリーブ | ||
| MOS FET | RJK60xxシリーズ | ||
| トライアック 制御用 | 汎用フォトカプラ | PS25xxシリーズ NEW PS27xxシリーズ NEW PS28xxシリーズ | 高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-DIP 高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP 高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP |
*1 I 2 C : Inter-Integrated Circuit
*2 SPI : Serial Peripheral Interface
*3 PWM : Pulse Width Modulation
関連アプリケーションノート/サンプルコード
|
名称
| ドキュメントNo. |
|---|---|
| R2A20112アプリケーションノート* |
-
|
| R2A20117アプリケーションノート* |
-
|
| R2A20118Aアプリケーションノート* |
-
|
| R2A20121アプリケーションノート* |
-
|
| R2A20132アプリケーションノート* |
-
|
| SH7080/SH7146/SH7125/SH7200シリーズ アプリケーションノート 3相相補PWM出力 |
RJJ06B0603-0100 |
| パワーMOS FETアプリケーションノート | RJJ05G0003-1000 |
*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います
関連ボード
| 名称 | 型名 |
|---|---|
| R2A20111評価ボード* |
-
|
| R2A20112評価ボード* |
-
|
| R2A20115評価ボード* |
-
|
| R2A20117評価ボード* |
-
|
| R2A20118A評価ボード* |
-
|
| R2A20121評価ボード* |
-
|
| R2A20132評価ボード* |
-
|
*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います
Japan 日本語