概要
温水洗浄便座は、快適で衛生的であることから日本国内のみならず海外でも静かなヒット商品となりつつあり、国内の世帯普及率は約70%程度に達しています。また、最近では単に便座の温めや、温水洗浄といった基本的な機能だけでなく、温風乾燥、脱臭、室内暖房、便器の自動洗浄、自動開閉、擬音再生といった付加機能も多く搭載されています。温水洗浄便座は、常時通電していることから、エコ対策としての低消費電力化が求められており、節電設定のあるものも多く、最近ではセンサによって人が近づくのを感知し、瞬間的に便座や洗浄水を温める機能も登場しています。
ルネサスでは、これらの機能を実現し、より快適な生活環境をご提供するため、制御用マイコン、リモコン用マイコンとして、720ファミリ、78K0R/Kx3-L、M16C/60、30シリーズ、R8C/2x、3xシリーズ、R8C/Lxシリーズや、制御用トライアック、パワーMOSFET、フォトカプラなどをご用意し、高機能/高性能化、低消費電力化、さらにコスト削減のご要望にお応えします。
システムブロック図
推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| 制御用マイコン | マイコン | 78K0R/Kx3 | タイマ, 5V動作, 16ビットCPU、オペアンプ内蔵 |
| M16C/30Pグループ | タイマ, 5V動作, 16ビットCPU | ||
| M16C/63グループ | |||
| M16C/64Aグループ | |||
| M16C/65グループ | |||
| R8C/2xシリーズ | タイマ, 小型パッケージ, 16ビットCPU | ||
| R8C/3xシリーズ | |||
| EEPROM | R1EX24xxxシリーズ | I2Cバスインタフェース *1 | |
| R1EX25xxxシリーズ | SPIバスインタフェース *2 | ||
| リセットIC | RNA519xxシリーズ | 検出電圧可変 | |
| リモコン用 マイコン | マイコン | 720ファミリ | 小型パッケージ、低消費電力 |
| 78K0/Lx3 | LCDドライバ内蔵、低消費電力 | ||
| R8C/Lxシリーズ | |||
| EEPROM | R1EX24xxxシリーズ | I2Cバスインタフェース *1 | |
| R1EX25xxxシリーズ | SPIバスインタフェース *2 | ||
| リセットIC | RNA519xxシリーズ | 検出電圧可変 | |
| ヒータ、 モータ部 | トライアック | BCRxxxx シリーズ | |
| MOSFET | HATxxxx シリーズ | 複合品(Pch+Pch、Nch+Nch、Pch+Nch) | |
| IGBT駆動用 フォトカプラ | PS9306(6p-SDIP) PS9506(8p-DIP) | 高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、0.6A出力 高耐ノイズ(CMR=25kV) | |
| マイコン 周辺 | リセットIC | RNA519xxシリーズ | 検出電圧可変 |
| オペアンプ | HA1630xxx シリーズ | 低消費電力 | |
| UPC358MF-DAA | 民生用8ピンSOP外形、低消費電力 | ||
| 電源部 | MOS FET | RJK5030DPD | 高速パワースイッチ/MP-3A |
| ツェナー ダイオード | HZLxxZ4シリーズ、 RKZxxKG,KKシリーズ | 2端子面付け外形, 高ESD/低容量シリーズ | |
| HZMxNB シリーズ | 3端子(1素子入り)面付け外形 | ||
| スイッチング ダイオード | HSC/HSD119/HSU119 | 2端子面付け外形 | |
| HSM/HSB2836シリーズ | 3端子(2素子入り)面付け外形 | ||
| ショットキー ダイオード | HRC0103C/RER0202シリーズ | 3端子面付け外形(低VF、低リーク電流) | |
| HRV103B,RKR104BRH | 低IR,低VFタイプ | ||
| RKR0505BKH | 3端子面付け外形(低VF) | ||
| トライアック 制御用 | 汎用 フォトカプラ | PS25xxシリーズ | 高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-DIP |
| PS27xxシリーズ | 高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP | ||
| PS28xxシリーズ | 高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP |
*1 I2C : Inter-Integrated Circuit
*2 SPI : Serial Peripheral Interface
関連アプリケーションノート/サンプルコード
|
名称
| ドキュメントNo. |
|---|---|
| 7セグメントLED表示、キーマトリクス入力 | RJJ05B1142-0100 |
| HN58X25xxxシリーズ・シリアルEEPROM M16C クロック同期形シリアルIO(UART)を使った制御 |
RJJ05C0002-0202 |
| R2A20112アプリケーションノート* |
-
|
| R2A20114アプリケーションノート* |
-
|
| R2A20117アプリケーションノート* |
-
|
| R2A20118Aアプリケーションノート* |
-
|
| R2A20121アプリケーションノート* |
-
|
| R2A20132アプリケーションノート* |
-
|
| R8C/35Cグループ ウェイト制御ビットによるウェイトモード | RJJ05B1400-0100 |
| タイマ A 動作(パルス幅変調モード、16 ビットPWM モード) | RJC05B0071-0100 |
| パワーMOS FET アプリケーションノート | RJJ05G0003-1000 |
*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います
関連ボード
| 名称 | 型名 |
|---|---|
| R2A20111評価ボード* |
-
|
| R2A20112評価ボード* |
-
|
| R2A20114シリーズ評価ボード* |
-
|
| R2A20115評価ボード* |
-
|
| R2A20117評価ボード* |
-
|
| R2A20118A評価ボード* |
-
|
| R2A20121評価ボード* |
-
|
| R2A20132評価ボード* |
-
|
| Renesas Starter Kit for M16C/65 | R0K53650ES000BE |
| Renesas Starter Kit for R8C/38C | [開発中] |
| Renesas Starter Kit for R8C/L3AC | [開発中] |
*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います
Japan 日本語