Skip to main content

掃除機

概要

掃除機は、近年吸引力の衰えにくいサイクロンタイプや、自走式のロボットタイプなど、様々な製品が発売されています。また、エコ家電として、床のごみを検知して吸引力を自動的に制御する製品や、健康志向の高まりから、排気の空気を清浄化する機能のある製品もあります。

ルネサスでは掃除機用として78K0/Kx2、R8Cファミリなどのマイコンをご用意しております。これらはきめ細かなモータ制御を可能にする高精度A/Dコンバータを有しながら、同時に大幅な低消費電力化も実現しており、ミドルレンジの掃除機の開発に最適です。

システムブロック図

システムブロック図

推奨ルネサスデバイス

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
制御
マイコン
マイコン 78K0/Kx2 汎用8ビットマイコン
78K0R/Kx3-L 汎用16ビットマイコン低消費電力版、オペアンプ内蔵
R8C ファミリ 16bit CISC R8C CPUコア、シリアルインタフェース
EEPROM R1EX24xxxシリーズ I2Cバスインタフェース*1
R1EX25xxxシリーズ SPIバスインタフェース*2
マイコン
周辺
リセットIC RNA519xxシリーズ 検出電圧可変
オペアンプ HA1630xxxシリーズ CMOS 低消費電力
UPC358MF-DAA 民生用8ピンSOP外形、低消費電力
電源部 トライアック BCR08AM-12A ~80W/AC200V~220V
BCR1AM-12A ~60W/AC100V~120V
BCR2PM-12RE ~120W/AC100V~120V
汎用
フォトカプラ
PS25xxシリーズ
PS27xxシリーズ
PS28xxシリーズ
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-DIP
高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP
高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP
メインモータ トライアック BCR16CM-12LA/LB
BCR16PM-12LG
BCR16LM-12LB
500~1000W/AC100V~120V
BCR20AM-12LA/LB
BCR20KM-12LA/LB
BCR30AM-8LB
1000~1500W/AC100V~120V
BCR20AM-12LA/LB
BCR20KM-12LA/LB
BCR30AM-8LB
500~1000W/AC200V~240V
BCR12CM-12LA/LB
BCR12PM-12LG
BCR12LM-12LB
1000~1500W/AC200V~240V
電動ブラシ トライアック BCR2PM-14LE
BCR3PM-12LG
BCR3LM-12LB
500~1000W/AC100V~120V
BCR2PM-14LE
BCR3PM-12LG
BCR3LM-12LB
1000~1500W/AC100V~120V
BCR2PM-14LE
BCR3PM-12LG
BCR3LM-12LB
500~1000W/AC200V~240V
BCR2PM-14LE
BCR3PM-12LG
BCR3LM-12LB
1000~1500W/AC200V~220V
汎用
サージ吸収回路
保護等
ツェナー
ダイオード
HZLxxZ4シリーズ、
RKZxxKG, KKシリーズ
2端子面付け外形, 高ESD/低容量シリーズ
HZMxNBシリーズ 3端子(1素子入り)面付け外形
スイッチング
ダイオード
HSC/HSD119/HSU119 2端子面付け外形
HSM/HSB2836シリーズ 3端子(2素子入り)面付け外形
ショットキー
ダイオード
HRC0103C/RER0202シリーズ 3端子面付け外形(低VF、低リーク電流)
HRV103B,RKR104BRH 低IR,低VFタイプ
RKR0505BKH 3端子面付け外形(低VF)
センサ部 CMOS
オペアンプ
HA1630xxxシリーズ 小型外形、低消費電力
トライアック
制御用
汎用
フォトカプラ
PS25xxシリーズ 高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-DIP
PS27xxシリーズ 高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP
PS28xxシリーズ 高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP

*1 I2C : Inter-Integrated Circuit
*2 SPI : Serial Peripheral Interface

関連アプリケーションノート/サンプルコード

名称
ドキュメントNo.
38D2グループ LCD駆動制御回路(外付け分割抵抗使用例) RJJ05B0930-0100
38D2グループ LCD駆動制御回路(内部分割抵抗使用例1) RJJ05B0928-0100
38D2グループ LCD駆動制御回路(内部分割抵抗使用例2) RJJ05B0929-0100
38D2グループ タイマX(IGBT出力モード:IGBT制御信号の出力) RJJ05B0918-0100
38D5グループ LCD駆動制御回路(外付け分割抵抗使用例) RJJ05B0804-0200
38D5グループ LCD駆動制御回路(昇圧回路使用例) RJJ05B0803-0200
R2A20112アプリケーションノート*
-
R2A20114アプリケーションノート*
-
R2A20117アプリケーションノート*
-
R2A20118Aアプリケーションノート*
-
R2A20121アプリケーションノート*
-
R2A20132アプリケーションノート*
-
パワーMOS FET アプリケーションノート RJJ05G0003-1000

*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います

 

関連ボード

名称 型名
R2A20111評価ボード*
-
R2A20112評価ボード*
-
R2A20114シリーズ評価ボード*
-
R2A20115評価ボード*
-
R2A20117評価ボード*
-
R2A20118A評価ボード*
-
R2A20121評価ボード*
-
R2A20132評価ボード*
-

*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います

■お探しの情報が見当たらない場合は下記リンクよりお問合せください。

お問合せ

印刷される方は
こちらをご覧ください

ルネサス半導体セミナー

パワーMOSFET シミュレーションサイト Renesas VP

Webからご購入になれます!

今月のおすすめアプリ 「LED照明」をご紹介します!

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE


End of content

Back To Top