Skip to main content

冷蔵庫(ローエンド)

概要

冷蔵庫(ローエンド)は、常時動作するため、エコ家電として低消費電力化に対応することが、強く求められています。また庫内スペース拡大のため、モータの小型化および効率化が求められ、生活空間にある製品として静音化も要求されます。

構造的に見ると、冷蔵庫ではコンプレッサ内にモータが設置されることから、センサレス制御が必須となります。センサレスのブラシレスモータをインバータ制御すれば、これらの要求を満たすことが可能となります。

ルネサスでは、冷蔵庫のインバータ制御に適したマイコンとして少ピンで周辺機能を内蔵化したRL78/G14グループをラインアップし、冷蔵庫のエコ化を実現します。冷蔵庫のシステム制御には、庫内温度を精密に制御するため豊富なA/Dコンバータを搭載したRL78/G13グループが最適です。

システムブロック図

システムブロック図

推奨ルネサスデバイス

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
制御マイコン マイコン RL78/G13グループ VDD:1.6~5.5V,32MHz,8/10bit A/D:6~26ch
78K0R/Kx3-L VDD:1.8~3.6V,20MHz,64~128KBフラッシュ
リセット RNA519xxシリーズ 3V,5V系リセット
EEPROM R1EX24xxxシリーズ New I2Cバスインタフェース*1
R1EX25xxxシリーズ SPIバスインタフェース*2
モータ
マイコン
マイコン RL78/G14グループ 三相PWMタイマ *3
センサ出力 オペアンプ HA1630xxxシリーズ 汎用CMOSオペアンプ
μPC358, μPC324 低消費電力
コンパレータ HA1631シリーズ 汎用CMOSコンパレータ
μPC393 低消費電力
汎用
サージ吸収、
回路保護等
ツェナー
ダイオード
HZMxNBシリーズ 3端子 (1素子入り) 面付け外形
高ESDでサージ吸収用に最適
NNCDxxDAシリーズ 高ESDでサージ吸収用に最適
RDxxSシリーズ 2端子面付け外形
RKZxxKGシリーズ 2端子面付け外形
高ESDでサージ吸収用に最適
スイッチング
ダイオード
HSM2838C, HSM123 3端子 (2素子入り) 面付け外形
HSU119/HSC119 2端子面付け外形
ショットキー
バリアダイオード
HRB0502A 3端子面付け外形 (低VF)
HRC0103C 2端子面付け外形 (低VF,低リーク電流)
HRV103B, RKR104BKH ,他 2端子面付け小型外形 (Io=1A)
低IRで回路保護用に最適
インバータ部 MOSFET/IGBT RJL60xxシリーズ,
RJH60Dxシリーズ New
ヒータ部 トライアック BCR8PM-12LG
マイコン周辺 センサー信号増幅
CMOSオペアンプ
HA1630xxxシリーズ 低消費電力
センサー信号増幅
オペアンプ
μPC324
リセットIC RNA519xxシリーズ New 検出電圧可変
PFC電源 MOS FET RJK60xxシリーズ
PFC IC R2A20112 臨界モードインタリーブ
R2A20114 連続モードインタリーブ
R2A20115 連続モードシングル
R2A20117 臨界モードインタリーブ
R2A20118A New 臨界モードインタリーブ
R2A20132 臨界モードインタリーブ
制御部の
マイコンI/F
汎用フォトカプラ PS25xxシリーズ New
PS27xxシリーズ
New
PS28xxシリーズ
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-DIP
高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP
高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP
高速フォトカプラ PS8101
PS9122
アナログ出力、1Mbps、5p-SOP
デジタル出力、1Mbps、5p-SOP
トライアック
制御用
汎用フォトカプラ PS25xxシリーズ New
PS27xxシリーズ
New
PS28xxシリーズ
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-DIP
高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP
高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP

*1 I2C : Inter-Integrated Circuit
*2 SPI : Serial Peripheral Interface
*3 PWM : Pulse Width Modulation

関連アプリケーションノート/サンプルコード

名称
ドキュメントNo.
R2A20112アプリケーションノート*
-
R2A20114アプリケーションノート*
-
R2A20117アプリケーションノート*
-
R2A20118Aアプリケーションノート*
-
R2A20121アプリケーションノート*
-
R2A20132アプリケーションノート*
-
R8C/2A,2Bグループ 三相モータ制御用プログラムの考え方
(V/F制御によるインダクションモータの180°通電正弦波駆動)
RJJ05B1457-0100
パワーMOSFETアプリケーションノート RJJ05G0003-1000

*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います

 

関連ボード

名称 型名
R2A20111評価ボード*
-
R2A20112評価ボード*
-
R2A20114シリーズ評価ボード*
-
R2A20115評価ボード*
-
R2A20117評価ボード*
-
R2A20118A評価ボード*
-
R2A20121評価ボード*
-
R2A20132評価ボード*
-

*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います

■お探しの情報が見当たらない場合は下記リンクよりお問合せください。

お問合せ

印刷される方は
こちらをご覧ください

ルネサス半導体セミナー

パワーMOSFET シミュレーションサイト Renesas VP

Webからご購入になれます!

今月のおすすめアプリ 「LED照明」をご紹介します!

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE


End of content

Back To Top