概要
冷蔵庫(ハイエンド)は、常時動作するため、エコ家電として低消費電力化に対応することが、強く求められています。また庫内スペース拡大のため、モータの小型化および効率化が求められ、さらに生活空間にある製品として静音化も要求されます。
構造的に見ると、冷蔵庫ではコンプレッサ内にモータが設置されることから、センサレス制御が必須となります。センサレスのブラシレスモータをインバータ制御すれば、これらの要求を満たすことが可能となります。
ルネサスでは、冷蔵庫のインバータ制御に適したマイコンとして少ピンでもベクトル制御が可能なRL78/G14グループをラインアップし、冷蔵庫のエコ化を実現します。冷蔵庫のシステム制御には、庫内温度を精密に制御するため豊富なA/Dコンバータを搭載したRX630シリーズが最適です。また、インタフェースにタッチパネル用マイコンR8C/33Tを使用することにより、操作パネルの凹凸をなくし清掃容易性や整備性が向上します。
システムブロック図
推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| 制御マイコン | マイコン | RX630シリーズ | 温度センサ, 32ビットCPU |
| リセット | RNA519xxシリーズ | 3V,5V系リセット | |
| EEPROM | R1EX24xxxシリーズ New | I2Cバスインタフェース*1 | |
| R1EX25xxxシリーズ | SPIバスインタフェース*2 | ||
| モータマイコン | マイコン | RX210 | 三相PWMタイマ*3 |
| RL78/G14 | |||
| タッチキー | マイコン | R8C/3JTグループ | タイマ, 5V動作, 小型パッケージ, 16ビットCPU |
| R8C/33Tグループ | |||
| センサ出力 | オペアンプ | HA1630シリーズ | 汎用CMOSオペアンプ |
| μPC358, μPC324 | 低消費電力 | ||
| コンパレータ | HA1631シリーズ | 汎用CMOSコンパレータ | |
| μPC393 | 低消費電力 | ||
| 汎用 サージ吸収、 回路保護等 | ツェナー ダイオード | HZMxNBシリーズ | 3端子 (1素子入り) 面付け外形 高ESDでサージ吸収用に最適 |
| NNCDxxDAシリーズ | 高ESDでサージ吸収用に最適 | ||
| RDxxSシリーズ | 2端子面付け外形 | ||
| RKZxxKGシリーズ | 2端子面付け外形 高ESDでサージ吸収用に最適 | ||
| スイッチング ダイオード | HSM2838C, HSM123 | 3端子 (2素子入り) 面付け外形 | |
| HSU119/HSC119 | 2端子面付け外形 | ||
| ショットキー バリアダイオード | HRB0502A | 3端子面付け外形 (低VF) | |
| HRC0103C | 2端子面付け外形 (低VF,低リーク電流) | ||
| HRV103B, RKR104BKH ,他 | 2端子面付け小型外形 (Io=1A) 低IRで回路保護用に最適 | ||
| インバータ部 | MOSFET/IGBT | RJL60xxシリーズ, RJH60Dxシリーズ New | |
| ヒータ部 | トライアック | BCR8AM-12LG | |
| マイコン周辺 | センサー信号増幅 CMOSオペアンプ | HA1630xxxシリーズ | 低消費電力 |
| センサー信号増幅 オペアンプ | μPC358, μPC324 | ||
| リセットIC | RNA519xxシリーズ New | 検出電圧可変 | |
| PFC電源 | MOS FET | RJK60xxシリーズ | |
| PFC IC | R2A20112 | 臨界モードインタリーブ | |
| R2A20114 | 連続モードインタリーブ | ||
| R2A20115 | 連続モードシングル | ||
| R2A20117 | 臨界モードインタリーブ | ||
| R2A20118A New | 臨界モードインタリーブ | ||
| R2A20132 | 臨界モードインタリーブ | ||
| 制御部の マイコンI/F | 汎用フォトカプラ | PS25xxシリーズ New PS27xxシリーズ New PS28xxシリーズ | 高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-DIP 高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP 高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP |
| 高速フォトカプラ | PS8101 PS9122 | アナログ出力、1Mbps、5p-SOP デジタル出力、1Mbps、5p-SOP | |
| トライアック 制御用 | 汎用フォトカプラ | PS25xxシリーズ New PS27xxシリーズ New PS28xxシリーズ | 高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-DIP 高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP 高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP |
*1 I2C : Inter-Integrated Circuit
*2 SPI : Serial Peripheral Interface
*3 PWM : Pulse Width Modulation
関連アプリケーションノート/サンプルコード
|
名称
| ドキュメントNo. |
|---|---|
| R2A20112アプリケーションノート* |
-
|
| R2A20114アプリケーションノート* |
-
|
| R2A20117アプリケーションノート* |
-
|
| R2A20118Aアプリケーションノート* |
-
|
| R2A20121アプリケーションノート* |
-
|
| R2A20132アプリケーションノート* |
-
|
| R8C/2A,2Bグループ 三相モータ制御用プログラムの考え方 (V/F制御によるインダクションモータの180°通電正弦波駆動) |
RJJ05B1457-0100 |
| パワーMOSFETアプリケーションノート | RJJ05G0003-1000 |
*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います
関連ボード
| 名称 | 型名 |
|---|---|
| R2A20111評価ボード* |
-
|
| R2A20112評価ボード* |
-
|
| R2A20114シリーズ評価ボード* |
-
|
| R2A20115評価ボード* |
-
|
| R2A20117評価ボード* |
-
|
| R2A20118A評価ボード* |
-
|
| R2A20121評価ボード* |
-
|
| R2A20132評価ボード* |
-
|
*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います
Japan 日本語