概要
電子レンジ(ハイエンド)は、調理家電として急速に進化してきています。食品をむらなく適温に温めるだけでなく、多機能化して「煮込む」「揚げる」「焼く」「蒸らす」「発酵させる」など様々な調理ができるようになりました。また、塩分や油分を抑えたヘルシーな料理のできる健康家電としても注目されています。そのため、電子レンジでは、温度センサ、赤外線センサ、重量センサなどから得られたデータを用いて出力を細かく制御することが、ますます重要になってきています。構造的に見ると、電子レンジの主出力にはマグネトロンが用いられ、高周波スイッチングされたIGBTがマグネトロンに高電圧を供給します。
ルネサスでは、IGBT制御用PWM、各種センサ入力用の豊富なA/Dコンバータを搭載した高性能CPUのLCDマイコン78K0R/Lx3、R8C/LXシリーズ、タッチ検出回路を内蔵したマイコンR8C/33Tなど、電子レンジに適したマイコンを多数ラインアップしています。
システムブロック図
推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| 制御マイコン | マイコン | 78K0R/Lx3 | LCD制御機能内蔵16ビットマイコン |
| 78K0/Lx3 | LCD制御機能内蔵8ビットマイコン | ||
| 78K0/Kx2 | 汎用8ビットマイコン | ||
| 78K0R/Kx3-L | 汎用16ビットマイコン、オペアンプ内蔵 | ||
| M16C/6xグループ | |||
| R8Cファミリ | |||
| R8C/L36A /Bグループ | |||
| R8C/L38A /Bグループ | |||
| R8C/L3AA /Bグループ | |||
| EEPROM | R1EX24xxxシリーズ | I2Cバスインタフェース*1 | |
| R1EX25xxxシリーズ | SPIバスインタフェース*2 | ||
| タッチキー制御 | マイコン | R8C/33Tグループ | |
| パワーデバイス | トライアック | BCR-1AM-8 | 庫内ランプ |
| 電源 | 電源用IC | HA17431シリーズ | シャントレギュレータ1%, 0.5%精度 |
| HA178L05UA, UPC78L05 | 三端子レギュレータ | ||
| UPC1093, UPC1943/1944 | シャントレギュレータ | ||
| マイコン周辺 | リセットIC | RNA519xxシリーズ | 検出電圧可変 |
| センサ出力 増幅、検出 | オペアンプ | HA1630xxxシリーズ | CMOSオペアンプ |
| UPC324 | オペアンプ | ||
| コンパレータ | HA1631シリーズ | CMOSコンパレータ | |
| UPC393 | コンパレータ | ||
| 汎用 サージ吸収、 回路保護等 | ツェナー ダイオード | HZMxNBシリーズ | 3端子(1素子入り)面付け外形 高ESDでサージ吸収用に最適 |
| NNCDxxDAシリーズ | 高ESDでサージ吸収用に最適 | ||
| RDxxSシリーズ | 2端子面付け外形 | ||
| RKZxxKGシリーズ | 2端子面付け外形 高ESDでサージ吸収用に最適 | ||
| スイッチング ダイオード | HSM2838C, HSM123 | 3端子(2素子入り)面付け外形 | |
| HSU119/ HSC119 | 2端子面付け外形 | ||
| ショットキー バリアダイオード | HRB0502A | 3端子面付け外形(低VF) | |
| HRC0103C | 2端子面付け外形(低VF,低リーク電流) | ||
| HRV103B | 2端子面付け小型外形(Io=1A) 低IRで回路保護用に最適 | ||
| RKR104BKH | |||
| IGBTゲート駆動 | IGBT駆動用 フォトカプラ | PS9306(6p-SDIP) PS9506(8p-DIP) | 高絶縁耐圧(5kVr.m.s.) 0.6A出力 高耐ノイズ(CMR=25kV) |
| トライアック 制御用 | 汎用フォトカプラ | PS25xxシリーズ PS27xxシリーズ PS28xxシリーズ | 高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-DIP 高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP 高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP |
| インバータ | IGBT | RJH1BF6RDPK ,RJH1BF7RDPK | 1100V/TO-3P |
*1 I2C : Inter-Integrated Circuit
*2 SPI : Serial Peripheral Interface
関連アプリケーションノート/サンプルコード
|
名称
| ドキュメントNo. |
|---|---|
| 38D2グループ LCD駆動制御回路(外付け分割抵抗使用例) | RJJ05B0930-0100 |
| 38D2グループ LCD駆動制御回路(内部分割抵抗使用例1) | RJJ05B0928-0100 |
| 38D2グループ LCD駆動制御回路(内部分割抵抗使用例2) | RJJ05B0929-0100 |
| 38D5グループ LCD駆動制御回路(昇圧回路使用例) | RJJ05B0803-0200 |
| 38D5グループ LCD駆動制御回路(外付け分割抵抗使用例) | RJJ05B0804-0200 |
| R2A20112アプリケーションノート* |
-
|
| R2A20114アプリケーションノート* |
-
|
| R2A20117アプリケーションノート* |
-
|
| R2A20118Aアプリケーションノート* |
-
|
| R2A20121アプリケーションノート* |
-
|
| R2A20132アプリケーションノート* |
-
|
| パワーMOS FETアプリケーションノート | RJJ05G0003-0900Z |
*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います
関連ボード
| 名称 | 型名 |
|---|---|
| R2A20111評価ボード* |
-
|
| R2A20112評価ボード* |
-
|
| R2A20114シリーズ評価ボード* |
-
|
| R2A20115評価ボード* |
-
|
| R2A20117評価ボード* |
-
|
| R2A20118A評価ボード* |
-
|
| R2A20121評価ボード* |
-
|
| R2A20132評価ボード* |
-
|
*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います
Japan 日本語