概要
LED電球は、主に白色発光ダイオード複数個のモジュールで構成された照明器具です。エネルギー変換効率が電球よりも圧倒的に良いため、低消費電力で発熱量も抑えられ、高輝度・長寿命の特徴と併せて、エコ対応製品として注目されています。
LED電球は従来の照明(白熱電球・蛍光管電球)の置き換え用途として、従来の設置環境でそのまま使用可能であることが求められます(レトロフィット)。従来の照明では、トライアック調光器による調光を行うケースがあり、そのような使用環境ではLED電球にもトライアック調光器への対応が要求されます。ルネサスのLED照明制御用ドライバーR2A20134SP、駆動用MOSFET RJKxxxxシリーズは、トライアック調光器に対応する回路を構成可能で、これらの製品シリーズで低コスト、低消費電力、小型化といったLED電球への要求の実現に貢献します。
システムブロック図
推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| LED制御 | LEDドライバ | R2A20134 | 高効率、高力率 |
| MOSFET | RJK5030DPD | 500V,5A,D-PAK | |
| RJK5031DPD | 500V,3A,D-PAK | ||
| RJK6002DPD | 600V,2A,D-PAK | ||
| RJK6006DPD | 600V,5A,D-PAK | ||
| ファーストリカバリダイオード | RJU60C1SDPD | 600V,5A, 1.4V,D-PAK | |
| 入力整流用 | ダイオード | HSU83 | 250V |
| RKS101KG | 400V | ||
| RKH0160AKU | 600V |
関連アプリケーションノート/サンプルコード
|
名称
| ドキュメントNo. |
|---|---|
| パワーMOS FET アプリケーションノート * | RJJ05G0003-1000 |
*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います
Japan 日本語