Skip to main content

インバータ蛍光灯

概要

インバータ蛍光灯は、従来のグロースタータ蛍光灯に比べ、インバータ技術で蛍光灯の点滅回数を数万回に上げることにより、グロー管が不要な照明器具です。チラツキ感や不快な音がなく、消費電力が2~3割程度少ないので、エコ対応と使い易さが両立します。また、インバータにより光量を変化させることができるので、上質な照明空間を演出することができ、機器の付加価値が高められます。

また、最近では複数の照明を制御するDALI(Digital Addressable Lighting Interface)システムが開発されております。

ルネサスでは、PWM生成・出力機能を内蔵した8/16ビットマイコン78K0シリーズ、R8Cファミリをラインアップいたします。特に78K0/Ix2、R8C/2xシリーズは、調光インバータ制御、PFC ON/OFF制御、DALI通信機能を備え、天井取り付けなどのためのシステム小型化・軽量化、低消費電力化のご要求に応えするインバータ蛍光灯に最適なマイコンです。

システムブロック図

システムブロック図

推奨ルネサスデバイス

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
制御マイコン マイコン 78K0/Ix2 インバータ制御用8ビットマイコン
R8C/2xシリーズ 最大動作周波数20MHz、動作電圧2.2~5.5V、20~80ピンパッケージ
マイコン周辺 リセットIC RNA519xxシリーズ 検出電圧可変
インバータ部 MOS FET RJK60xxシリーズ,
RJK50xxシリーズ
500~600V耐圧
突入電流
防止
サイリスタ CR3PM-12C、
CR5AS-12
電源 MOS FET

RJK60xxシリーズ,
RJK50xxシリーズ

500~600V耐圧
PFC IC R2A20113A * 低電力機器向け、2次巻線不要
汎用
サージ吸収
回路保護等
ツェナー
ダイオード
HZMxNBシリーズ 3端子(1素子入り)面付け外形
NNCDxxDAシリーズ 高ESDでサージ吸収用に最適
RDxxSシリーズ 2端子面付け外形
RKZxxKG, KJ, KK 2端子面付け外形
スイッチング
ダイオード
HSM2838C、 HSM123 3端子(2素子入り)面付け外形
HSU119/HSC119 2端子面付け外形
ショットキー
ダイオード
HRB0502A 3端子面付け外形(低VF)
HRC0103C,RKD703KL 2端子面付け外形(低VF、リーク電流)
HRV103A、 RKR104BKH 2端子面付け小型外形(Io=1A)
高圧MOS
(IGBTゲート)駆動
高圧MOS
(IGBT駆動)用
フォトカプラ
PS9306(6p-SDIP)
PS9506(8p-DIP)
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)
0.6A出力
高耐ノイズ(CMR=25kV)

* : 開発中

 

■お探しの情報が見当たらない場合は下記リンクよりお問合せください。

お問合せ

印刷される方は
こちらをご覧ください

ルネサス半導体セミナー

パワーMOSFET シミュレーションサイト Renesas VP

Webからご購入になれます!

今月のおすすめアプリ 「LED照明」をご紹介します!

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE


End of content

Back To Top