概要
IH炊飯器(ローエンド)は、効率よく炊飯釜を加熱しておいしいご飯が炊けるので、市場で好評な家電です。近年では高級機だけでなく、普及型の製品においても、熱効率を高めて低消費電力化を推進するエコ家電としての要求も強く、よりきめ細かな制御をする必要があります。
ルネサスマイコンR8C/LxシリーズのタイマRC(16ビットタイマ)は、IH制御に適したPWM2モードを備えており、IHの制御がより少ない回路構成で容易に実現できるよう、工夫を凝らしています。IH駆動にはIGBTを使用しているほか、胴ヒータ駆動、蓋ヒータ駆動、ファンモータ駆動用にはトライアックが使用されています。
システムブロック図
推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| 制御マイコン | マイコン | 38D2グループ | |
| 38D5グループ | |||
| 78K0R/Lx3 | 16ビットマイコン、LCD制御内蔵 | ||
| R8C/LxC,LxM,LAxxグループ | 16ビットマイコン、LCD制御、IH制御 | ||
| EEPROM | R1EX24xxxシリーズ | I2Cバスインタフェース*1 | |
| R1EX25xxxシリーズ | SPIバスインタフェース*2 | ||
| 音声再生マイコン | マイコン | R8Cファミリ | |
| マイコン周辺 | リセットIC | RNA519xxシリーズ | 検出電圧可変 |
| CMOSオペアンプ | HA1630xxxシリーズ | 低消費電力 | |
| オペアンプ | UPC324 | ||
| ヒータ制御 | トライアック | BCR08AM-12A | ~80W/AC200V~220V |
| BCR1AM-12A | ~60W/AC100V~120V | ||
| BCR1AM-12A | ~120W/AC200V~220V | ||
| BCR2PM-12RE | ~120W/AC100V~120V | ||
| IH部 | IGBT | RJH1BF6RDPK, RJH1BF7RDPK | TO-3P外形/1100V |
| 電源他 | ツェナー ダイオード | HZMxNBシリーズ | 高ESDでサージ吸収用に最適 |
| NNCDxxDAシリーズ | |||
| RDxxSシリーズ | 2端子面付け外形 | ||
| RKZxxKG | 高ESDでサージ吸収用に最適 | ||
| スイッチング ダイオード | HSM2838C、HSM123 | ||
| HSU119/HSC119 | |||
| ショットキー ダイオード | HRV103B、RKR104BKH | 低IRで回路保護用に最適 | |
| センサ部 | CMOSオペアンプ | HA1630xxxシリーズ | 小型外形、低消費電力 |
| オペアンプ | UPC324 | ||
| IGBTゲート駆動 | IGBT駆動用 フォトカプラ | PS9306(6p-SDIP) PS9506(8p-DIP) | 高絶縁耐圧(5kVr.m.s.) 0.6A出力 高耐ノイズ(CMR=25kV) |
| トライアック 制御用 | 汎用フォトカプラ | PS25xxシリーズ PS27xxシリーズ PS28xxシリーズ | 高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-DIP 高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP 高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP |
*1 I2C : Inter-Integrated Circuit
*2 SPI : Serial Peripheral Interface
関連アプリケーションノート/サンプルコード
| 名称 | ドキュメントNo. |
|---|---|
| 38D2グループ LCD駆動制御回路(外付け分割抵抗使用例) | RJJ05B0930-0100 |
| 38D2グループ LCD駆動制御回路(内部分割抵抗使用例1) | RJJ05B0928-0100 |
| 38D2グループ LCD駆動制御回路(内部分割抵抗使用例2) | RJJ05B0929-0100 |
| 38D5グループ LCD駆動制御回路(昇圧回路使用例) | RJJ05B0803-0200 |
| 38D5グループ LCD駆動制御回路(外付け分割抵抗使用例) | RJJ05B0804-0200 |
| 38D2グループ タイマX(IGBT出力モード:IGBT制御信号の出力) | RJJ05B0918-0100 |
| 38D5グループ タイマX(IGBT出力モード:IGBT制御信号の出力) | RJJ05B0814-0100 |
| R8C/38Cグループ タイマRC(PWM2モード) | R01AN0081JJ0100 |
| R2A20112アプリケーションノート* | - |
| R2A20114アプリケーションノート* | - |
| R2A20117アプリケーションノート* | - |
| R2A20118Aアプリケーションノート* | - |
| R2A20121アプリケーションノート* | - |
| R2A20132アプリケーションノート* | - |
| パワーMOS FETアプリケーションノート | RJJ05G0003-0900Z |
*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います
関連ボード
| 名称 | 型名 |
|---|---|
| R2A20111評価ボード* | - |
| R2A20112評価ボード* | - |
| R2A20114シリーズ評価ボード* | - |
| R2A20115評価ボード* | - |
| R2A20117評価ボード* | - |
| R2A20118A評価ボード* | - |
| R2A20121評価ボード* | - |
| R2A20132評価ボード* | - |
*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います
Japan 日本語