Skip to main content

IH炊飯器(ハイエンド)

概要

IH炊飯器(ハイエンド)は、効率よく炊飯釜を加熱しておいしいご飯が炊けるので、市場で好評な家電です。近年ではおいしさを追及する高価格製品も登場している一方、熱効率を高めて低消費電力化を推進するエコ製品の要求も強くなり、よりきめ細かな制御をする必要があります。

ルネサスマイコンR8C/LxシリーズのタイマRC(16ビットタイマ)は、IH制御に適したPWM2モードを備えており、IHの制御がより少ない回路構成で容易に実現できるよう、工夫を凝らしています。IH駆動にはIGBTを使用しているほか、スチーム駆動、胴ヒータ駆動、蓋ヒータ駆動、ファンモータ駆動用にはトライアックが使用されています。

また、電化製品の入力電流に含まれる高調波成分に関する規制が強化される傾向にあり、ルネサスでは高調波成分の抑制効果を発揮するPFC電源用IC(力率制御IC)もラインアップしております。

システムブロック図

システムブロック図

推奨ルネサスデバイス

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
制御マイコン マイコン 38D2グループ
38D5グループ
78K0R/Lx3 16ビットマイコン、LCD制御
R8C/LxC,LxM,LAxxグループ 16ビットマイコン、LCD制御、IH制御
EEPROM R1EX24xxxシリーズ I2Cバスインタフェース*1
R1EX25xxxシリーズ SPIバスインタフェース*2
タッチキー制御 マイコン R8C/33Tグループ タイマ, 5V動作, 小型パッケージ, 16ビットCPU
音声再生マイコン マイコン R8Cファミリ
マイコン周辺 リセットIC RNA519xxシリーズ 検出電圧可変
デジタルアンプ R2A15123FP 12V/4Ω時3W×2ch
ヒータ制御 トライアック BCR08AM-12A ~80W/AC200V~220V
BCR1AM-12A ~60W/AC100V~120V
BCR1AM-12A ~120W/AC200V~220V
BCR2PM-12RE ~120W/AC100V~120V
IH部 IGBT RJH1BF6RDPK, RJH1BF7RDPK TO-3P外形/1100V
電源他 ツェナー
ダイオード
HZMxNBシリーズ 高ESDでサージ吸収用に最適
NNCDxxDAシリーズ
RDxxSシリーズ 2端子面付け外形
RKZxxKG 高ESDでサージ吸収用に最適
スイッチング
ダイオード
HSM2838C、HSM123
HSU119/HSC119
ショットキー
ダイオード
HRV103B、RKR104BKH 低IRで回路保護用に最適
センサ部 CMOS
オペアンプ
HA1630xxxシリーズ 小型外形、低消費電力
オペアンプ UPC324
IGBTゲート駆動 IGBT駆動用
フォトカプラ
PS9306(6p-SDIP)
PS9506(8p-DIP)
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)
0.6A出力
高耐ノイズ(CMR=25kV)
トライアック
制御用
汎用
フォトカプラ
PS25xxシリーズ
PS27xxシリーズ
PS28xxシリーズ
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-DIP
高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP
高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP

*1 I2C : Inter-Integrated Circuit
*2 SPI : Serial Peripheral Interface

関連アプリケーションノート/サンプルコード

名称
ドキュメントNo.
38D2グループ LCD駆動制御回路(外付け分割抵抗使用例) RJJ05B0930-0100
38D2グループ LCD駆動制御回路(内部分割抵抗使用例1) RJJ05B0928-0100
38D2グループ LCD駆動制御回路(内部分割抵抗使用例2) RJJ05B0929-0100
38D2グループ タイマX(IGBT出力モード:IGBT制御信号の出力) RJJ05B0918-0100
38D5グループ LCD駆動制御回路(昇圧回路使用例) RJJ05B0803-0200
38D5グループ タイマX(IGBT出力モード:IGBT制御信号の出力) RJJ05B0814-0100
38D5グループ LCD駆動制御回路(外付け分割抵抗使用例) RJJ05B0804-0200
R8C/38Cグループ タイマRC(PWM2モード) R01AN0081JJ0100
R2A20112アプリケーションノート*
-
R2A20114アプリケーションノート*
-
R2A20117アプリケーションノート*
-
R2A20118Aアプリケーションノート*
-
R2A20121アプリケーションノート*
-
R2A20132アプリケーションノート*
-
パワーMOS FET アプリケーションノート RJJ05G0003-0900Z

*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います

 

関連ボード

名称 型名
R2A20111評価ボード*
-
R2A20112評価ボード*
-
R2A20114シリーズ評価ボード*
-
R2A20115評価ボード*
-
R2A20117評価ボード*
-
R2A20118A評価ボード*
-
R2A20121評価ボード*
-
R2A20132評価ボード*
-

*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います

■お探しの情報が見当たらない場合は下記リンクよりお問合せください。

お問合せ

印刷される方は
こちらをご覧ください

ルネサス半導体セミナー

パワーMOSFET シミュレーションサイト Renesas VP

Webからご購入になれます!

今月のおすすめアプリ 「LED照明」をご紹介します!

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE


End of content

Back To Top