Skip to main content

IHクッキングヒータ(ローエンド 一口タイプ)

概要

IHクッキングヒータは、省エネや火を使わない安全性の両面から、市場で支持されています。近年は本体の小型化も進み、普及につれて低価格化し、電熱式のキッチンヒータや卓上式カセットコンロに置き換わる製品になっています。

ルネサスでは、IHコイルを駆動するためのPWMタイマを内蔵した制御用マイコン、表示操作マイコンとしてM16C/65グループ、R8Cファミリ、さらに制御用トライアック、IGBTなどもご用意し、IH制御の高性能化、低消費電力化、コスト低減のご要望にお応えします。

システムブロック図

システムブロック図

推奨ルネサスデバイス

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
メインマイコン マイコン V850E/Ix3 三相PWMタイマ *3, A/D強化
R8C/3xシリーズ
三相PWMタイマ *3
汎用16ビットマイコン
H8S/Tiny シリーズ
M16C/63 グループ
M16C/64A グループ
M16C/65 グループ
RL78/G14
78K0R/Ix3
SH2(SH7010, SH7040,
SH7046, SH7080,
SH7124, SH7125,
SH7137 , SH7144,
SH7146, SH7147,
SH7606)
三相PWMタイマ *3
SH/Tiny 三相PWMタイマ *3, A/D強化
パネル制御
マイコン
マイコン R8C/3xシリーズ 汎用16ビットマイコン
RL78/G13
電源他 ツェナー
ダイオード
HZLxxZ4シリーズ,
RKZxxKG,KKシリーズ
2端子面付け外形, 高ESD/低容量シリーズ
HZMxNBシリーズ 3端子(1素子入り)面付け外形
スイッチング
ダイオード
HSC/HSD119/HSU119 2端子面付け外形
HSM/HSB2836シリーズ 3端子(2素子入り)面付け外形
ショットキー
ダイオード
HRC0103C/RER0202シリーズ 3端子面付け外形(低VF、低リーク電流)
HRV103B,RKR104BRH 低IR,低VFタイプ
RKR0505BKH 3端子面付け外形(低VF)
インバータ IGBT RJH60FxDPK NEW 低VCE(sat)、高速スイッチング
マイコン
周辺
リセットIC RNA519xx シリーズ NEW 検出電圧可変
EEPROM R1EX24xxxシリーズ NEW I2Cバス *1
R1EX25xxxシリーズ SPIバス *2
センサ部 オペアンプ HA1630xxx シリーズ 小型外形、低消費電力
UPC358MF-DAA 民生用8ピンSOP外形、低消費電力
グリルヒータ トライアック BCR16CM-12LA 中電力交流制御用
トライアック
制御用
汎用
フォトカプラ
PS25xxシリーズ NEW
PS27xxシリーズ
NEW
PS28xxシリーズ
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-DIP
高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP
高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP
IGBTゲート
駆動回路
IGBT駆動用
フォトカプラ
PS9306(6p-SDIP)
PS9506(8p-DIP)
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)
0.6A出力
高耐ノイズ(CMR=25kV)

*1 I2C : Inter-Integrated Circuit
*2 SPI : Serial Peripheral Interface
*3 PWM : Pulse Width Modulation

関連アプリケーションノート/サンプルコード

名称
ドキュメントNo.
M16C/62Aグループ 200V 系IH 制御(2 系統)
RJJ05B0219-0101Z
R8C/38Cグループ タイマRD(PWM3モード)
R01AN0083JJ0100
タイマRD(PWM3モード)
RJJ05B0967-0100
R2A20112アプリケーションノート*
R2A20114アプリケーションノート*
-
R2A20117アプリケーションノート*
-
R2A20118Aアプリケーションノート*
-
R2A20121アプリケーションノート*
-
R2A20132アプリケーションノート*
-
R8C/25グループ   200V系IH制御(16MHz動作) RJJ05B1163-0100
R8C/25グループ   200V系IH制御(40MHz動作) RJJ05B1162-0100
R8C/25グループ  2チャネル200V系IH制御
RJJ05B1164-0100

*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います

 

関連ソフトウェア

名称 ドキュメントNo.
M3S-S2-Tiny音声再生システム*
-

*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います

 

関連ボード

名称 型名
R2A20111評価ボード*
-
R2A20112評価ボード*
-
R2A20114シリーズ評価ボード*
-
R2A20115評価ボード*
-
R2A20117評価ボード*
-
R2A20118A評価ボード*
-
R2A20121評価ボード*
-
R2A20132評価ボード*
-
78K0R/Ix3 CPUボード** QB-78K0RIE3-TB

*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います
**:準備中

■お探しの情報が見当たらない場合は下記リンクよりお問合せください。

お問合せ

印刷される方は
こちらをご覧ください

ルネサス半導体セミナー

パワーMOSFET シミュレーションサイト Renesas VP

Webからご購入になれます!

今月のおすすめアプリ 「LED照明」をご紹介します!

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE


End of content

Back To Top