Skip to main content

IHクッキングヒータ(ハイエンド)

概要

IHクッキングヒータは、省エネや火を使わない安全性の両面から、市場で支持されており、オール電化住宅ブームの火付け役になっています。オールメタル対応製品では、鍋の材質を判定する必要があり、高性能なマイコンが要求されます。また、操作パネルは手入れの容易さからフラットパネル化しており、多くの機器がタッチセンサを導入しています。

ルネサスでは、制御用マイコンや表示操作マイコンとしてR8C/Lxシリーズ、78K0R/Lx3、タッチキーマイコンとしてR8C/3xT(32~80pin)、さらに制御用トライアック、IGBTなどもご用意し、IH制御の高性能化や低消費電力化、コスト低減のご要望にもお応えします。

また、電化製品の入力電流に含まれる高調波成分に関する規制が強化される傾向にあり、ルネサスでは高調波成分の抑制効果を発揮するPFC電源用IC(力率制御IC)もラインアップしています。

システムブロック図

システムブロック図

推奨ルネサスデバイス

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
マイコン マイコン V850E/Ix3 三相PWMタイマ *3, A/D強化
R8C/3xシリーズ 汎用16ビットマイコン
三相PWMタイマ *3

H8S/Tinyシリーズ
M16C/63グループ
M16C/64Aグループ
M16C/65グループ
RL78/G14
78K0R/Ix3
RX62Tグループ 100MHz動作、多チャンネルPWM*3
SH2( SH7010, SH7040,
SH7046, SH7080,
SH7124, SH7125,

SH7144, SH7146,
SH7137, SH7147
SH7606)
三相PWMタイマ *3
SH/Tiny 三相PWMタイマ *3,A/D強化
パネル制御 マイコン R8C/3xT(32~80pin) タッチ検出回路内蔵
R8C/Lxシリーズ LCDコントローラ/ドライバ内蔵16ビットマイコン
78K0R/Lx3
デジタルアンプ R2A15123FP 12V/4Ω時3W×2ch
電源他 ツェナー
ダイオード
HZLxxZ4シリーズ,
RKZxxKG,KKシリーズ
2端子面付け外形, 高ESD/低容量シリーズ
HZMxNBシリーズ 3端子(1素子入り)面付け外形
スイッチング
ダイオード
HSC/HSD119/HSU119 2端子面付け外形
HSM/HSB2836シリーズ 3端子(2素子入り)面付け外形
ショットキー
ダイオード
HRC0103C/RER0202シリーズ 3端子面付け外形
(低VF、低リーク電流)
HRV103B,RKR104BRH 低IR,低VFタイプ
RKR0505BKH 3端子面付け外形(低VF)
PFC電源 IGBT RJH60Fシリーズ NEW
アクティブフィルタ向けに最適、
高速スイッチング
PFC IC R2A20112 臨界モードインタリーブ
R2A20114 連続モードインタリーブ
R2A20115 連続モードシングル
R2A20117 臨界モードインタリーブ
R2A20118A 臨界モードインタリーブ
R2A20132 臨界モードインタリーブ
インバータ IGBT RJH60FxDPK NEW 低VCE(sat)
高速スイッチング、70-3P
センサ部 オペアンプ HA1630xxxシリーズ 高性能、低消費電力
UPC358MF-DAA 民生用8ピンSOP外形、低消費電力
グリルヒータ トライアック BCR16CM-12LA 中電力交流制御用
トライアック
制御用
汎用
フォトカプラ
PS25xxシリーズ NEW 高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、 4p-DIP
PS27xxシリーズ NEW 高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP
PS28xxシリーズ 高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP
IGBTゲート
駆動回路
IGBT駆動用
フォトカプラ
PS9306(6p-SDIP)
PS9506(8p-DIP)
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)
0.6A出力
高耐ノイズ(CMR=25kV)

*1 I2C : Inter-Integrated Circuit
*2 SPI : Serial Peripheral Interface
*3 PWM : Pulse Width Modulation

関連アプリケーションノート/サンプルコード

名称
ドキュメントNo.
M16C/62Aグループ 200V系IH制御(2系統) RJJ05B0219-0101Z
R8C/38Cグループ タイマRD(PWM3モード)R01AN0083JJ0100
タイマRD(PWM3モード)
RJJ05B0967-0100
R2A20112アプリケーションノート*
-
R2A20114アプリケーションノート*
-
R2A20117アプリケーションノート*
-
R2A20118Aアプリケーションノート*
-
R2A20121アプリケーションノート*
-
R2A20132アプリケーションノート*
-
R8C/25グループ   200V系IH制御(16MHz動作) RJJ05B1163-0100
R8C/25グループ   200V系IH制御(40MHz動作) RJJ05B1162-0100
R8C/25グループ  2チャネル200V系IH制御 RJJ05B1164-0100

*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います

 

関連ソフトウェア

名称 ドキュメントNo.
M3S-S2-Tiny音声再生システム*
-

*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います

 

関連ボード

名称 型名
R2A20111評価ボード*
-
R2A20112評価ボード*
-
R2A20114シリーズ評価ボード*
-
R2A20115評価ボード*
-
R2A20117評価ボード*
-
R2A20118A評価ボード*
-
R2A20121評価ボード*
-
R2A20132評価ボード*
-
78K0R/Ix3 CPUボード** QB-78K0RIE3-TB

*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います
**:準備中

■お探しの情報が見当たらない場合は下記リンクよりお問合せください。

お問合せ

印刷される方は
こちらをご覧ください

ルネサス半導体セミナー

パワーMOSFET シミュレーションサイト Renesas VP

Webからご購入になれます!

今月のおすすめアプリ 「LED照明」をご紹介します!

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE


End of content

Back To Top