概要
近年、IH方式の炊飯器など多機能な高級品が増えてきていますが、一方、電熱ヒータにより釜を加熱する従来方式のマイコン炊飯器も、廉価であることから根強い需要がある製品です。マイコン炊飯器では、内蔵されたマイコンの機能によって炊き上がり時間の設定が可能です。また、複数のセンサを搭載し、硬め・柔らかめの炊き加減、精米度にあわせた制御や保温ができる製品もあります。
ルネサスではマイコン炊飯器用として、センサ入力用のA/DコンバータやLCDドライバを搭載した78K0/Lx3、R8C/Lxシリーズなどのマイコンをご用意しております。
システムブロック図
推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| 制御 マイコン | マイコン | 38D2グループ | LCD制御内蔵 |
| 38D5グループ | |||
| 78K0/Lx3 | LCD制御内蔵 | ||
| R8C/LxC,LxM,LAxxグループ | |||
| EEPROM | R1EX24xxxシリーズ | I2Cバスインタフェース*1 | |
| R1EX25xxxシリーズ | SPIバスインタフェース*2 | ||
| 音声再生マイコン | マイコン | R8C ファミリ | |
| マイコン 周辺 | リセットIC | RNA519xxシリーズ | 検出電圧可変 |
| CMOS オペアンプ | HA1630xxxシリーズ | 低消費電力 | |
| ヒータ制御 | トライアック | BCR1AM-12A | ~60W/AC100V~120V |
| BCR2PM-12RE | ~120W/AC100V~120V | ||
| BCR08AM-12A | ~80W/AC200V~220V | ||
| センサ部 | CMOS オペアンプ | HA1630xxxシリーズ | 小型外形、低消費電力 |
| 電源部 | ツェナー ダイオード | HZLxxZ4シリーズ、 RKZxxKG, KKシリーズ | 2端子面付け外形, 高ESD/低容量シリーズ |
| HZMxNBシリーズ | 3端子(1素子入り)面付け外形 | ||
| スイッチング ダイオード | HSC/HSD119/HSU119 | 2端子面付け外形 | |
| HSM/HSB2836シリーズ | 3端子(2素子入り)面付け外形 | ||
| ショットキー ダイオード | HRC0103C/RER0202シリーズ | 3端子面付け外形(低VF、低リーク電流) | |
| HRV103B,RKR104BRH | 低IR,低VFタイプ | ||
| RKR0505BKH | 3端子面付け外形(低VF) | ||
| トライアック 制御用 | 汎用 フォトカプラ | PS25xxシリーズ | 高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-DIP |
| PS27xxシリーズ | 高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP | ||
| PS28xxシリーズ | 高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP |
*1 I2C : Inter-Integrated Circuit
*2 SPI : Serial Peripheral Interface
関連アプリケーションノート/サンプルコード
|
名称
| ドキュメントNo. |
|---|---|
| 38D2グループ LCD駆動制御回路(外付け分割抵抗使用例) | RJJ05B0930-0100 |
| 38D2グループ LCD駆動制御回路(内部分割抵抗使用例1) | RJJ05B0928-0100 |
| 38D2グループ LCD駆動制御回路(内部分割抵抗使用例2) | RJJ05B0929-0100 |
| 38D5グループ LCD駆動制御回路(外付け分割抵抗使用例) | RJJ05B0804-0200 |
| 38D5グループ LCD駆動制御回路(昇圧回路使用例) | RJJ05B0803-0200 |
| R2A20112アプリケーションノート* |
-
|
| R2A20114アプリケーションノート* |
-
|
| R2A20117アプリケーションノート* |
-
|
| R2A20118Aアプリケーションノート* |
-
|
| R2A20121アプリケーションノート* |
-
|
| R2A20132アプリケーションノート* |
-
|
| パワーMOS FET アプリケーションノート | RJJ05G0003-1000 |
*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います
関連ボード
| 名称 | 型名 |
|---|---|
| R2A20111評価ボード* |
-
|
| R2A20112評価ボード* |
-
|
| R2A20114シリーズ評価ボード* |
-
|
| R2A20115評価ボード* |
-
|
| R2A20117評価ボード* |
-
|
| R2A20118A評価ボード* |
-
|
| R2A20121評価ボード* |
-
|
| R2A20132評価ボード* |
-
|
*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います
Japan 日本語