概要
扇風機は、エアコンの普及が進んだ現代においても、コンスタントに売れている製品の一つで、「エアコンに比べて電気代がかからない」、「自然な風で体に優しい」、などの理由で、根強い人気があります。最近では、リモコンにより操作性を向上させたものや、風量を自動的に制御して強弱を付け、体に優しい風を送るハイエンドな製品も登場しています。
ルネサスでは、リモコン制御に最適な179Kシリーズ、システム制御に最適な78K0/Kx2、R8Cファミリなどのマイコン製品や、周辺部にトライアック、フォトカプラをご用意し、扇風機の開発に最適なソリューションをご提供します。
システムブロック図
推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| マイコン | マイコン | 179Kシリーズ | リモコン制御用8ビットマイコン |
| 78K0/Kx2 | 汎用16ビットマイコン | ||
| R8C ファミリ | 16bit CISC R8C CPUコア、シリアルインタフェース | ||
| マイコン 周辺 | リセットIC | RNA519xxシリーズ | 検出電圧可変 |
| CMOS オペアンプ | HA1630xxxシリーズ | 小型外形、低消費電力 | |
| モータ制御 | トライアック | BCR1AM-12A | ~60W/AC100V~120V |
| BCR2PM-12RE | ~120W/AC100V~120V | ||
| BCR08AM-12A | ~80W/AC200V~220V | ||
| 汎用 サージ吸収 回路保護等 | ツェナー ダイオード | HZLxxZ4シリーズ、 RKZxxKG, KKシリーズ | 2端子面付け外形, 高ESD/低容量シリーズ |
| HZMxNBシリーズ | 3端子(1素子入り)面付け外形 | ||
| スイッチング ダイオード | HSC/HSD119/HSU119 | 2端子面付け外形 | |
| HSM/HSB2836シリーズ | 3端子(2素子入り)面付け外形 | ||
| ショットキー ダイオード | HRC0103C/RER0202 シリーズ | 3端子面付け外形(低VF、低リーク電流) | |
| HRV103B,RKR104BRH | 低IR,低VFタイプ | ||
| RKR0505BKH | 3端子面付け外形(低VF) | ||
| トライアック 制御用 | 汎用 フォトカプラ | PS25xxシリーズ | 高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-DIP |
| PS27xxシリーズ | 高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP | ||
| PS28xxシリーズ | 高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP | ||
| AC ゼロクロス 検出 | 汎用 フォトカプラ | PS2505シリーズ、 PS2565シリーズ PS2705シリーズ、 PS2805シリーズ | 高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-DIP 高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP 高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP |
関連アプリケーションノート/サンプルコード
| 名称 | ドキュメントNo. |
|---|---|
| 38D2グループ LCD駆動制御回路(外付け分割抵抗使用例) | RJJ05B0930-0100 |
| 38D2グループ LCD駆動制御回路(内部分割抵抗使用例1) | RJJ05B0928-0100 |
| 38D2グループ LCD駆動制御回路(内部分割抵抗使用例2) | RJJ05B0929-0100 |
| 38D2グループ タイマX(IGBT出力モード:IGBT制御信号の出力) | RJJ05B0918-0100 |
| 38D5グループ LCD駆動制御回路(昇圧回路使用例) | RJJ05B0803-0200 |
| 38D5グループ LCD駆動制御回路(外付け分割抵抗使用例) | RJJ05B0804-0200 |
Japan 日本語