Skip to main content

食器洗い機

概要

食器洗い機は、一般家庭にもかなり普及してきました。専用洗剤と組み合わせて高温高圧の水流を使う事で、常温では落ちにくい汚れを効率的に落とせることが特長です。また、本体内に貯めた水を循環させて洗浄するため、手洗いに比べて使用する水の量が少なくて済むなど、エコの観点からも注目されている家電製品の一つです。

ルネサスでは、きめ細かな水流ポンプの制御、及びバルブなどの複雑なシステム制御などの、食器洗い機に必要なニーズを実現するために、システム制御用マイコンや操作用マイコンとして78K0R、R8Cファミリ他、また制御用トライアック、パワーMOSFET、フォトカプラなどをご用意し、高機能/高性能化、低消費電力化、さらにコスト削減のご要望にお応えします。

システムブロック図

システムブロック図

推奨ルネサスデバイス

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
操作マイコン マイコン R8Cファミリ タイマ、5V動作、小型パッケージ、16ビットCPU
3803Hグループ(QzROM)
3803L グループ
3850Aグループ
7546グループ
7547グループ
タイマ、5V動作、小型パッケージ
78K0/Kx2
78K0S/Kx1+
78K0R/Kx3 汎用16ビットマイコン
リセットIC RNA519xxシリーズ 検出電圧可変
EEPROM
(データ補正)
R1EX24xxxシリーズ I2Cバスインタフェース *1
R1EX25xxxシリーズ SPIバスインタフェース *2
制御
マイコン
マイコン 78K0R/Ix3 タイマ、5V動作、小型パッケージ、16ビットCPU
R8Cファミリ
μPD78F071x 20MHz、6相10ビットPWM *3
センサ出力 オペアンプ
コンパレータ
HA1630 シリーズ 汎用CMOSオペアンプ、コンパレータ
低消費電力
HA1631 シリーズ
UPC358MF-DAA,
UPC393MF-DAA
民生用8ピンSOP外形、低消費電力
汎用
サージ吸収
回路保護等
ツェナー
ダイオード
HZMxNB シリーズ 3端子(1素子入り) 面付け外形
高ESDでサージ吸収用に最適
NNCDxxDAシリーズ 高ESDでサージ吸収用に最適
RDxxSシリーズ 2端子面付け外形
RKZxxKGシリーズ 2端子面付け外形
高ESDサージ吸収用に最適
スイッチング
ダイオード
HSU119, HSC119 2端子面付け外形
HSM2838C,HSM123 3端子(2素子入り)面付け外形
ショットキー
ダイオード
HRB0502A 3端子面付け外形(低VF)
HRC0103C 2端子面付け外形(低VF、低リーク電流)
HRV103A,RKR104BKH 2端子面付け小型外形(Io=1A)
各種バルブ トライアック BCR12PM-12LG 最大接合温度150℃保証
メインモータ トライアック BCR8PM-12LG
BCR8PM-14LG
BCR10PM-12LG
最大接合温度150℃保証
フタロック トライアック BCR1AM-12A ~80W/AC200V~220V
インバータ IGBT RJH60C9DPD *
IGBT駆動用
フォトカプラ
PS9306(6p-SDIP)
PS9506(8p-DIP)
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、0.6A出力
高耐ノイズ(CMR=25kV)
トライアック
制御用
汎用
フォトカプラ
PS25xxシリーズ 高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-DIP
PS27xxシリーズ 高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP
PS28xxシリーズ 高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP

*: 開発中

*1 I2C : Inter-Integrated Circuit
*2 SPI : Serial Peripheral Interface
*3 PWM : Pulse Width Modulation

関連アプリケーションノート/サンプルコード

名称
ドキュメントNo.
R2A20112アプリケーションノート*
-
R2A20115アプリケーションノート*
-
R2A20117アプリケーションノート*
-
R2A20118Aアプリケーションノート*
-
R2A20121アプリケーションノート*
-
R2A20132アプリケーションノート*
-
パワーMOS FET アプリケーションノート RJJ05G0003-1000

*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います

 

関連ボード

名称 型名
R2A20111評価ボード*
-
R2A20112評価ボード*
-
R2A20115評価ボード*
-
R2A20117評価ボード*
-
R2A20118A評価ボード*
-
R2A20121評価ボード*
-
R2A20132評価ボード*
-

*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います

■お探しの情報が見当たらない場合は下記リンクよりお問合せください。

お問合せ

印刷される方は
こちらをご覧ください

ルネサス半導体セミナー

パワーMOSFET シミュレーションサイト Renesas VP

Webからご購入になれます!

今月のおすすめアプリ 「LED照明」をご紹介します!

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE


End of content

Back To Top