概要
小型バッテリ・チャージャは、安全性能確保のため、過電流保護や温度監視が必要です。また、システムに組み込むためには、小型パッケージ製品が必要です。
このようなニーズに、10ピン小型パッケージからラインアップを用意しているルネサスの8/16ビット・マイコンが最適です。
システムブロック図

推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| システム制御 | マイコン | 78K0/Kx2 | 8ビットAll Flashマイコン、リセット/内蔵発振など豊富な周辺機能内蔵、低消費電力、30-80ピン |
| 78K0/Kx2-L | 8ビットAll Flashマイコン、リセット/内蔵発振/オペアンプなど豊富な周辺機能内蔵、超低消費電力、16-48ピン | ||
| 78K0S/Kx1+ | 8ビットAll Flashマイコン、リセット/内蔵発振など豊富な周辺機能内蔵、10-30ピン | ||
| R8Cファミリ | タイマ、5V動作、小型パッケージ | ||
| 電源 | MOSFET | P-ch MOSFET | 低オン抵抗、小型・薄型パッケージ |
Japan 日本語