This page has moved. You will be taken to the new page automatically. If you are not redirected automatically, please click here.

概要
エアコン(ミドルレンジ)は、エコ対応として省電力化が重要なテーマとなっていると同時に、日本の住宅環境に合わせてコンプレッサの小型化が求められています。また、室温を快適に維持することに加え、さまざまなセンサ入力によるきめ細かな制御が必要です。
ルネサスでは、これらの機能を実現し、より快適な生活環境をご提供するために、エアコンの室内機、室外機、リモコンのそれぞれの制御用に豊富なマイコンのラインナップをご用意しております。
室外機用には少ピンでもベクトル制御が可能なコンパクトマイコンSH7125グループ、V850E/Ix3、室内機用には78K0R/Kx3-L、M16C/63グループ、リモコンに適したLCDマイコン179Kシリーズ、38D2グループといったマイコンラインアップで、お客様のニーズに最適なソリューションを提供いたします。
システムブロック図(室内機/リモコン)
システムブロック図(室外機)
推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| リモコン | マイコン | 38D2グループ | LCDドライバ、低消費電力 |
| 4559グループ、 455Aグループ | LCDドライバ、低消費電力、小型パッケージ | ||
| UPD17932x | リモコン制御用8ビットマイコン | ||
| 室内 ユニット | マイコン | RL78シリーズ | タイマ、5V動作、汎用16ビットマイコン |
| RX210シリーズ | 低消費電力、汎用32ビットマイコン | ||
| EEPROM | R1EX24xxxシリーズ | I2Cバスインタフェース*1 | |
| R1EX25xxxシリーズ | SPIバスインタフェース*2 | ||
| 室外 ユニット | マイコン | R8C/2Kグループ | 三相PWMタイマ、5V動作、A/D強化 |
| RL78シリーズ | |||
| シャント レギュレータ | HA17431シリーズ | 室外ユニット電源の出力電圧検出に最適 | |
| UPC1093, UPC1943/1944 | |||
| PFC(IGBT) | RJP60D0DPM | 部分スイッチング方式に最適、低VCE(sat)、 絶縁外形 | |
| EEPROM | R1EX24xxxシリーズ | I2Cバスインタフェース*1 | |
| R1EX25xxxシリーズ | SPIバスインタフェース*2 | ||
| 汎用 サージ吸収、 回路保護 | ツェナー ダイオード | HZMxNBシリーズ | 3端子(1素子入り)面付け外形 高ESDでサージ吸収用に最適 |
| NNCDxxDAシリーズ | 高ESDでサージ吸収用に最適 | ||
| RDxxSシリーズ | 2端子面付け外形 高ESDでサージ吸収用に最適 | ||
| RKZxxKGシリーズ | 2端子面付け外形 高ESDでサージ吸収用に最適 | ||
| スイッチング ダイオード | HSM2838C, HSM123 | 3端子(2素子入り)面付け外形 | |
| HSU119, HSC119 | 2端子面付け外形 | ||
| ショットキー バリア ダイオード | HRB0502A | 3端子面付け外形(低VF) | |
| HRC0103C | 2端子面付け外形(低リーク電流) 低IRで回路保護用に最適 | ||
| HRV103B, RKR104BKH | 2端子面付け小型外形( Io=1A) 低IRで回路保護用に最適 | ||
| ディスクリート (インバータ部) | IGBT | RJH60Dシリーズ | FRD内蔵 |
| MOSFET | RJL60シリーズ | 寄生Di 高速trrタイプ | |
| IGBT駆動用 フォトカプラ | PS9306(6p-SDIP) PS9506(8p-DIP) | 高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、0.6A出力 高耐ノイズ(CMR=25kV) | |
| マイコン周辺 | センサー信号 増幅 CMOS オペアンプ | HA1630xxxシリーズ | 低消費電力 |
| センサー信号 増幅 オペアンプ | UPC358 | ||
| リセットIC | RNA519xxシリーズ | 検出電圧可変 | |
| 室内外ユニットの信号I/F | 汎用フォトカプラ | PS25xxシリーズ PS27xxシリーズ PS28xxシリーズ | 高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-DIP 高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP 高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP |
| トライアック 制御用 | 汎用フォトカプラ | PS25xxシリーズ PS27xxシリーズ PS28xxシリーズ | 高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-DIP 高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP 高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP |
| PSC回路のI/F | IGBT駆動用 フォトカプラ | PS9306(6p-SDIP) PS9506(8p-DIP) | 高絶縁耐圧(5kVr.m.s.) 0.6A出力 高耐ノイズ(CMR=25kV) |
*1 I2C : Inter-Integrated Circuit
*2 SPI : Serial Peripheral Interface
*3 PWM : Pulse Width Modulation
関連アプリケーションノート/サンプルコード
|
名称
| ドキュメントNo. |
|---|---|
| SH7080/SH7146/SH7125/SH7200シリーズ アプリケーションノート 3相相補PWM出力 |
RJJ06B0603-0100 |
| パワーMOS FET アプリケーションノート | RJJ05G0003-0900Z |
| V850E/Ix3 ポート機能の設定例 | U18241JJ |
| V850E/Ix3 割込み機能の設定例 | U18736JJ |
| V850E/Ix3 A/D コンバータ0, 1機能の設定例 | U18737JJ |
| V850E/Ix3 A/D コンバータ2機能の設定例 | U13738JJ |
| V850E/Ix3 シリアル通信(CSIB)機能の設定例 | U18725JJ |
| V850E/Ix3 シリアル通信(I2C)機能の設定例 | U18726JJ |
| V850E/Ix3 シリアル通信(UARTA)機能の設定例 | U18723JJ |
| V850E/Ix3 シリアル通信(UARTB)機能の設定例 | U18724JJ |
| V850E/Ix3 DMA機能の設定例 | U18727JJ |
| V850E/Ix3 クロック・ジェネレータ機能の設定例 | U18734JJ |
| V850E/Ix3 スタンバイ機能の設定例 | U18735JJ |
| V850E/Ix3 ウォッチドッグ・タイマ(WDT)機能の設定例 | U18729JJ |
| V850E/Ix3 低電圧検出回路(LVI)機能の設定例 | U18739JJ |
| V850E/Ix3 タイマM機能の設定例 | U18728JJ |
| V850E/Ix3 タイマAA機能の設定例 | U18730JJ |
| V850E/Ix3 タイマAB機能の設定例 | U18731JJ |
| V850E/Ix3 タイマT機能の設定例 | U18732JJ |
| V850E/Ix3 タイマAB,タイマQオプション,タイマAA,A/Dコンバータ0, 1による6相PWM出力制御 | U18717JJ |
| V850E/Ix4-H USBファンクション サンプルドライバ CDC(コミュニケーションデバイスクラス) | U19599JJ |
Japan 日本語