Skip to main content

エアコン(ローエンド)

概要

エアコン(ローエンド)は、エコ対応として省電力化が重要なテーマとなっていると同時に、日本の住宅環境に合わせてコンプレッサの小型化が求められています。また、室温を快適に維持することに加え、複数のセンサによるきめ細かな制御が必要です。

ルネサスでは、これらの機能を実現し、より快適な生活環境をご提供するために、エアコンの室内機、室外機、リモコンのそれぞれの制御用に豊富なマイコンのラインナップをご用意しております。

室外機用には少ピンでインバータ制御可能かつ、周辺IPの内蔵化によるトータルコスト低減を実現したR8C/2K、RL78ファミリ、室内機用にはRX210シリーズ、RL78ファミリ、リモコンに適したLCDマイコン179Kシリーズ、38D2グループといったマイコンラインアップで、お客様のニーズに最適なソリューションを提供します。

システムブロック図(室内機/リモコン)

システムブロック図

システムブロック図(室外機)

システムブロック図

推奨ルネサスデバイス

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
リモコン マイコン 38D2グループ LCDドライバ、低消費電力
4559グループ455Aグループ LCDドライバ、低消費電力、小型パッケージ
UPD1793x リモコン制御用8ビットマイコン
室内ユニット マイコン RL78ファミリ タイマ、5V動作、汎用16ビットマイコン
RX210シリーズ 低消費電力、汎用32ビットマイコン
EEPROM R1EX24xxxシリーズ NEW
I2Cバスインタフェース*1
R1EX25xxxシリーズ SPIバスインタフェース*2
室外ユニット マイコン R8C/2Kグループ 三相PWMタイマ、5V動作、A/D強化
RL78ファミリ タイマ、5V動作、汎用16ビットマイコン
シャント
レギュレータ
HA17431シリーズ 室外ユニット電源の出力電圧検出に最適
UPC1093, UPC1943/1944
コンパレータ HA1631シリーズ
PFC(IGBT) RJP60D0DPM 部分スイッチング方式に最適、低VCE(sat)、
絶縁外形
EEPROM R1EX24xxxシリーズ NEW
I2Cバスインタフェース*1
R1EX25xxxシリーズ SPIバスインタフェース*2
汎用
サージ吸収、
回路保護
ツェナー
ダイオード
HZMxNBシリーズ 3端子(1素子入り)面付け外形
高ESDでサージ吸収用に最適
NNCDxxDAシリーズ 高ESDでサージ吸収用に最適
RDxxSシリーズ 2端子面付け外形
RKZxxKGシリーズ 2端子面付け外形
高ESDでサージ吸収用に最適
スイッチング
ダイオード
HSM2838C, HSM123 3端子(2素子入り)面付け外形
HSU119, HSC119 2端子面付け外形
ショットキー
バリア
ダイオード
HRB0502A 3端子面付け外形(低VF)
HRC0103C 2端子面付け外形(低リーク電流)
低IRで回路保護用に最適
HRV103B, RKR104BKH 2端子面付け小型外形( Io=1A)
低IRで回路保護用に最適
ディスクリート
(インバータ部)
IGBT RJH60Dシリーズ NEW
FRD内蔵
MOSFET RJL60シリーズ NEW
寄生Di 高速trrタイプ
IGBT駆動用
フォトカプラ
PS9306(6p-SDIP)
PS9506(8p-DIP)
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、0.6A出力
高耐ノイズ(CMR=25kV)
マイコン周辺 センサー信号増幅
CMOSオペアンプ
HA1630xxxシリーズ 低消費電力
センサー信号増幅
オペアンプ
UPC324
リセットIC RNA519xxシリーズ NEW
検出電圧可変
室内外ユニットの信号I/F 汎用フォトカプラ PS25xxシリーズ NEW
PS27xxシリーズ
NEW
PS28xxシリーズ
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-DIP
高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP
高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP
トライアック
制御用
汎用フォトカプラ PS25xxシリーズ NEW
PS27xxシリーズ NEW
PS28xxシリーズ
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-DIP
高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP
高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP
PSC回路のI/F IGBT駆動用
フォトカプラ
PS9306(6p-SDIP)
PS9506(8p-DIP)
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)
0.6A出力
高耐ノイズ(CMR=25kV)

*1 I2C : Inter-Integrated Circuit
*2 SPI : Serial Peripheral Interface

関連アプリケーションノート/サンプルコード

名称
ドキュメントNo.
SH7080/SH7146/SH7125/SH7200シリーズ 
アプリケーションノート 3相相補PWM出力
RJJ06B0603-0100
パワーMOS FET アプリケーションノート RJJ05G0003-0900Z

 

■お探しの情報が見当たらない場合は下記リンクよりお問合せください。

お問合せ

印刷される方は
こちらをご覧ください

ルネサス半導体セミナー

パワーMOSFET シミュレーションサイト Renesas VP

Webからご購入になれます!

今月のおすすめアプリ 「LED照明」をご紹介します!

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE


End of content

Back To Top