概要
エアコン(ハイエンド)は、エコ対応として省電力化が重要なテーマとなっていると同時に、日本の住宅環境に合わせてコンプレッサの小型化が求められています。また、室温を快適に維持することに加え、フィルタ自動クリーニングや、人感センサによる気流コントロール等の付加機能も要求されるため、多くのセンサを利用したきめ細かな制御が必要です。
ルネサスでは、これらの機能を実現し、より快適な生活環境をご提供するために、エアコン制御用に豊富なマイコンをご用意しております。室外機用には2モータを制御することができ、それぞれインバータ制御やベクトル制御を実現するRX62T、V850E/Ixx、室内機用にRL78ファミリ、 RX210シリーズ、リモコンに適したLCDマイコン179Kシリーズ、38D2グループといったラインアップで、お客様のニーズに最適なソリューションを提供します。
システムブロック図(室内機/リモコン)
システムブロック図 (室外機)
推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| リモコン | マイコン | 38D2グループ | LCDドライバ、低消費電力 |
| 4559グループ、 455Aグループ | LCDドライバ、低消費電力、小型パッケージ | ||
| UPD17932x | リモコン制御用8ビットマイコン | ||
| 室内ユニット | マイコン | RL78ファミリ | タイマ、5V動作 汎用16ビットマイコン |
| RX210シリーズ | 低消費電力 汎用32ビットマイコン | ||
| EEPROM | R1EX24xxxシリーズ NEW | I2Cバスインタフェース*1 | |
| R1EX25xxxシリーズ | SPIバスインタフェース*2 | ||
| 室外ユニット | マイコン | RX62T | 100MHz、100ピン、三相PWMタイマ、5V動作、 A/D強化*3 |
| V850E/Ixx | ~480KBフラッシュ、三相PWMタイマ | ||
| シャント レギュレータ | HA17431シリーズ | 室外ユニット電源の出力電圧検出に最適 | |
| UPC1093, UPC1943/1944 | |||
| PFC(IGBT) | RJH608xBDPK* , RJH60Fシリーズ NEW | アクティブフィルタ方式に最適、高速スイッチング | |
| RJP60D0DPM NEW | 部分スイッチング方式に最適、低VCE(sat)、 絶縁外形 | ||
| PFC (IC) | R2A20111, 115 | 連続モードシングル | |
| R2A20114 | 連続モードインタリーブ | ||
| R2A20132 | 臨界モードインタリーブ | ||
| EEPROM | R1EX24xxxシリーズ NEW | I2Cバスインタフェース*1 | |
| R1EX25xxxシリーズ | SPIバスインタフェース*2 | ||
| 汎用 サージ吸収、 回路保護 | ツェナー ダイオード | HZMxNBシリーズ | 3端子(1素子入り)面付け外形 高ESDでサージ吸収用に最適 |
| RKZxxKG シリーズNEW | 2端子面付け外形 高ESDでサージ吸収用に最適 | ||
| スイッチング ダイオード | HSM2838C, HSM123 | 3端子(2素子入り)面付け外形 | |
| HSU119, HSC119 | 2端子面付け外形 | ||
| ショットキー バリアダイオード | HRB0502A | 3端子面付け外形(低VF) | |
| HRC0103C | 2端子面付け外形(低リーク電流) 低IRで回路保護用に最適 | ||
| HRV103B, RKR104BKH | 2端子面付け小型外形( Io=1A) 低IRで回路保護用に最適 | ||
| ディスクリート (インバータ部) | IGBT | RJH60Dシリーズ NEW | FRD内蔵 |
| MOSFET | RJL60シリーズ NEW | 寄生Di 高速trrタイプ | |
| IGBT駆動用 フォトカプラ | PS9306(6p-SDIP) PS9506(8p-DIP) | 高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、0.6A出力 高耐ノイズ(CMR=25kV) | |
| マイコン周辺 | センサー信号増幅 CMOSオペアンプ | HA1630xxxシリーズ | 低消費電力 |
| センサー信号増幅 オペアンプ | UPC358 | ||
| リセットIC | RNA519xxシリーズ NEW | 検出電圧可変 | |
室内外ユニット | 汎用フォトカプラ | PS25xxシリーズ NEW PS27xxシリーズ NEW PS28xxシリーズ | 高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-DIP 高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP 高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP |
| 高速フォトカプラ | PS8101 PS9122 | アナログ出力、1Mbps、5p-SOP デジタル出力、1Mbps、5p-SOP | |
| トライアック 制御用 | 汎用フォトカプラ | PS25xxシリーズ NEW PS27xxシリーズ NEW PS28xxシリーズ | 高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-DIP 高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP 高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP |
| PFC回路のI/F | IGBT駆動用 フォトカプラ | PS9306(6p-SDIP) PS9506(8p-DIP) | 高絶縁耐圧(5kVr.m.s.) 0.6A出力 高耐ノイズ(CMR=25kV) |
* 開発中
*1 I2C : Inter-Integrated Circuit
*2 SPI : Serial Peripheral Interface
*3 PWM : Pulse Width Modulation
関連アプリケーションノート/サンプルコード
|
名称
| ドキュメントNo. |
|---|---|
| R2A20114アプリケーションノート* |
-
|
| R2A20121アプリケーションノート* |
-
|
| R2A20132アプリケーションノート* |
-
|
| SH7080/SH7146/SH7125/SH7200シリーズ アプリケーションノート 3相相補PWM出力 | RJJ06B0603-0100 |
| パワーMOS FET アプリケーションノート | RJJ05G0003-0900Z |
| V850E/Ix3 ポート機能の設定例 | U18241JJ |
| V850E/Ix3 割込み機能の設定例 | U18736JJ |
| V850E/Ix3 A/D コンバータ0, 1機能の設定例 | U18737JJ |
| V850E/Ix3 A/D コンバータ2機能の設定例 | U13738JJ |
| V850E/Ix3 シリアル通信(CSIB)機能の設定例 | U18725JJ |
| V850E/Ix3 シリアル通信(I2C)機能の設定例 | U18726JJ |
| V850E/Ix3 シリアル通信(UARTA)機能の設定例 | U18723JJ |
| V850E/Ix3 シリアル通信(UARTB)機能の設定例 | U18724JJ |
| V850E/Ix3 DMA機能の設定例 | U18727JJ |
| V850E/Ix3 クロック・ジェネレータ機能の設定例 | U18734JJ |
| V850E/Ix3 スタンバイ機能の設定例 | U18735JJ |
| V850E/Ix3 ウォッチドッグ・タイマ(WDT)機能の設定例 | U18729JJ |
| V850E/Ix3 低電圧検出回路(LVI)機能の設定例 | U18739JJ |
| V850E/Ix3 タイマM機能の設定例 | U18728JJ |
| V850E/Ix3 タイマAA機能の設定例 | U18730JJ |
| V850E/Ix3 タイマAB機能の設定例 | U18731JJ |
| V850E/Ix3 タイマT機能の設定例 | U18732JJ |
| V850E/Ix3 タイマAB,タイマQオプション,タイマAA,A/Dコンバータ0, 1による6相PWM出力制御 | U18717JJ |
| V850E/Ix4-H USBファンクション サンプルドライバ CDC(コミュニケーションデバイスクラス) | U19599JJ |
*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います
関連ボード
| 名称 | 型名 |
|---|---|
| R2A20111評価ボード* |
-
|
| R2A20114シリーズ評価ボード* |
-
|
| R2A20115評価ボード* |
-
|
| R2A20121評価ボード* |
-
|
| R2A20132評価ボード* |
-
|
| V850E/Ix3 CPUボード | QB-V850EIG3-TB |
*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います
Japan 日本語