概要
セットトップボックスは、地上波放送、ケーブルテレビ放送、衛星放送などのテレビ放送信号を受信し、既存モニタで表示させる装置(チューナボックス)です。
特に、地上波デジタル放送(地デジ)用のセットトップボックスは、2011年のアナログテレビ放送終了に向けて、アナログテレビを買い換えずに地デジテレビ放送の受信に対応する需要から、今後市場が伸びることが予想されております。セットトップボックスの購入動機はテレビを買い換えずに安価に地デジ対応をしたい点であるため、多様な信号処理に対応しつつ、構成部品のコストダウンを実現することが重要なポイントです。また、安価な商品であっても、昨今の家電に共通するニーズである低消費電力化への対応も必要となります。
ルネサスでは特にこの市場に対応するため、地デジ廉価チューナ専用LSIであるEMMA3TSをご用意。更に周辺デバイスにも、低消費電力などの特徴を実現する各種のデバイスをご用意しています。また、システムスタンバイ時にリモコン受信を実現する低消費電力のマイコンもラインアップしています。
システムブロック図
推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| 電源部 | Power MOSFET | RJK6026DPP | 600V耐圧 |
| 2SK3114B,2SK3115B,2SK3299B | |||
| 汎用フォトカプラ | PS25xxシリーズ PS27xxシリーズ PS28xxシリーズ | 高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-DIP 高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP 高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP | |
| 画像処理等 | STB用システムLSI | EMMA2TSシリーズ | |
| USB | USBデバイス コントローラ | M66592 | High Speed対応、小型パッケージ |
| UPD720101 | HS対応ホストコントローラ | ||
| MCU | CPU | 78K0/Kx2-C、 78K0R/Kx3-C M16C/63, 64A, 65 | CECマイコン |
| R8Cファミリ、 M16Cファミリ | ソフトウェアCEC *1, M16C/65:ハードウェアCEC *1 | ||
| リセットIC | RNA519xxシリーズ | 検出電圧、遅延時間可変 | |
| SRAM | R1LVxxxxシリーズ | 低消費電力、広温度保証 | |
| アッテネータ | PINダイオード | HVB190S | 高ダイナミックレンジアッテネータ |
| 汎用サージ吸収 回路保護等 | ツェナー ダイオード | HZM6.2ZMWA 他 | 3 terminals (2 devices) 高ESDでサージ吸収用に最適 |
| NNCDxxDAシリーズ | 高ESDでサージ吸収用に最適 | ||
| RDxxSシリーズ | 2端子面付け外形 | ||
| RKZ6.8Z4MFAKT | 5 terminals (4 devices) low capacitance (4pF) 低容量(4pF)でUSB端子のサージ吸収用に最適 | ||
| RKZxxKG/KJシリーズ | 2 terminals SMD 高ESDでサージ吸収用に最適 | ||
| スイッチング ダイオード | HSC/D119, HSB2836/8 | 2-3 terminals SMD | |
| RKH0145/0160KUシリーズ | 2 terminals SMD 高耐圧でサージ吸収、高耐圧整流用に最適 | ||
| ショットキー ダイオード | RKR,HRWシリーズ | 2-3 terminals SMD小型、低容量、大電流タイプ | |
| チューナ部 | LNA | NESG240033,NESG220033 他 | 低歪、低ノイズ、高ESD保護 |
| IF-AGC | μPC3221GV,μPC3234GV 他 | 広利得可変、高ESD保護 | |
| Out of Band Tuner | μPC3234T7A,μPC3228T5S 他 | 低消費電力、広ダイナミックレンジ、低歪 |
*1 CEC: Consumer Electronics Control
関連アプリケーションノート/サンプルコード
|
名称
| ドキュメントNo. |
|---|---|
| パワーMOS FET アプリケーションノート | RJJ05G0003-1000 |
| R2A20112アプリケーションノート* | - |
| R2A20115アプリケーションノート* |
- |
| R2A20117アプリケーションノート* |
- |
| R2A20118Aアプリケーションノート* |
- |
| R2A20132アプリケーションノート* |
- |
*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います
関連ボード
|
名称
| 型名 |
|---|---|
| R2A20111評価ボード* |
- |
| R2A20112評価ボード* |
- |
| R2A20115評価ボード* |
- |
| R2A20117評価ボード* |
- |
| R2A20118A評価ボード* |
- |
| R2A20132評価ボード* | - |
*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います
Japan 日本語