概要
リモコン(単機能)は、主にテレビやオーディオコンポなどのAV機器、照明器具、カメラ、扇風機など様々な用途で使用されております。リモコンは電池駆動のため低電圧動作および低消費電流が強く求められます。
ルネサスでは単機能リモコン送信機に適したマイコンとして4ビットの4286グループをラインアップしております。
これらは低電圧低消費電流に優れた性能を発揮し、周辺機能として、スタンバイ状態からキー操作によって復帰するキーオンウエイクアップ機能を持った入力端子およびリモコン搬送波生成用のPWM機能を持ったタイマを備えています。
また、4286グループはQzROMプロセスを採用しており、高付加価値な機能を追加しながら、従来のマスクROM版相当の価格を実現します。またボードに実装した後で書き込み可能ですので、タイトなスケジュールでソフト開発期間が厳しい場合などでも対応できます。
システムブロック図
推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| 制御マイコン | マイコン | 4286グループ | キーオンウエイクアップ、搬送波生成回路等 |
| 汎用 サージ吸収 回路保護等 | ツェナーダイオード | HZLxxZ4シリーズ, RKZxxKG,KKシリーズ | 2端子面付け外形, 高ESD/低容量シリーズ |
| HZMxNBシリーズ | 3端子(1素子入り)面付け外形 | ||
| Bipトランジスタ | 2SA812/2SC1623 | スタンダード電流増幅用小信号トランジスタ |
Japan 日本語