Skip to main content

リモコン(LCD付き)

概要

リモコン(LCD付き)は、家電製品など様々な製品に使われております。特にエアコンのように温度設定やタイマ設定情報の転送が必要な機器ではLCD付きリモコンが主流です。その中でも、廉価でシンプルな機能のものから、きめ細かい設定情報を管理できる高機能なものまで様々です。

ルネサスでは、LCDリモコン用マイコンとして、LCDコントローラドライバを内蔵したリモコンマイコンを複数ラインアップしております。
低価格が要求されるローエンドLCDリモコンには4ビットコアQzROM製品の455Aグループ、温度センサを備えたリモコンには8ビットコアQzROM製品のA/Dコンバータ内蔵38D2グループ、多品種統合など複雑なタイプには低電圧動作フラッシュの78K0/Lx3、R8C/LAxAグループの中から選択いただけ、多様なレンジのリモコン開発に最適なソリューションをご提供します。

システムブロック図

推奨ルネサスデバイス

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
制御マイコン マイコン 179Kシリーズ キーオンウエイクアップ、搬送波生成回路、等
38D2グループ
455Aグループ
78K0/Lx3
R8C/LAxAグループ
マイコン周辺 SRAM R1LVxxxxxシリーズ 低消費電力、広温度保証
EEPROM R1EX24xxxシリーズ I2Cバスインタフェース *1
R1EX25xxxシリーズ SPIバスインタフェース *2
照度センサ PH5502B2NA1 NEW アナログリニア出力
PH5551A2NA1 NEW デジタル出力、I2Cバスインターフェイス
汎用
サージ吸収
回路保護等
ツェナーダイオード HZMxNBシリーズ 3端子(1素子入り)面付け外形
HZLxxZ4シリーズ,
RKZxxKG,KKシリーズ
2端子面付け外形, 高ESD/低容量シリーズ
Bipトランジスタ 2SA812/2SC1623 スタンダード電流増幅用小信号トランジスタ

*1 I2C : Inter-Integrated Circuit
*2 SPI : Serial Peripheral Interface

関連アプリケーションノート/サンプルコード

名称 ドキュメントNo.
455Aグループ キャリア出力 RJJ05B1252-0100
455Aグループ 液晶表示機能 RJJ05B1250-0100

関連ボード

名称 型名
M34559/Aグループ評価ボード M3A-4511

■お探しの情報が見当たらない場合は下記リンクよりお問合せください。

お問合せ

印刷される方は
こちらをご覧ください

ルネサス半導体セミナー

パワーMOSFET シミュレーションサイト Renesas VP

Webからご購入になれます!

今月のおすすめアプリ 「LED照明」をご紹介します!

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE


End of content

Back To Top