概要
プラズマTVは、応答速度の速さや高コントラストであることが市場で評価されており、フラットパネルTV/モニタの普及に伴い、大画面・高画質化とエコ対応を両立するシステムが求められています。また、消費電力やパネル寿命なども液晶パネルと比較して遜色ないほど改善されており、さらなる大画面化と低消費電力化のため、綿密な設計と構成製品の選択が重要です。
ルネサスでは、市場ニーズである低消費電力化によるエコ対応や、高輝度化による高画質に対応する為、豊富なマイコンのラインアップや、電源用IC(力率制御IC)として、R2A20xxxシリーズや、サステイン回路用のIGBTとしてRJP30H1DPPなどをラインアップし、ご要望にお応えします。
システムブロック図
推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| 信号処理 | マイコン | H8S/2328F | 低電圧・高速動作品(25~33MHz@3.3V) |
| SH7144F | SH-2コア、256KBフラッシュメモリ内蔵 | ||
| セルベースIC | CB-40,55,90 | ||
| ロジック | HD74LVC244A | 電流漏れ込み対策、低ノイズ | |
| ダイオード | HSU227 | 低容量 | |
| HSC278,RKZ702KK 他 | |||
| EEPROM | R1EX24xxxシリーズ | I2Cバスインタフェース *1 | |
| R1EV24xxxシリーズ | |||
| R1EX25xxxシリーズ | SPIバスインタフェース *2 | ||
| 照度センサ | PH5502B2NA1 NEW | アナログリニア出力 | |
| PH5551A2NA1 NEW | デジタル出力、I2Cバスインターフェイス | ||
| サステイン回路 (X、Y) | IGBT | RJP30E2DPK | |
| RJP30E3DPK | |||
| RJP30E2DPP | |||
| RJP30E3DPP | |||
| RJP30H1DPP | |||
| RJP30H2DPK | |||
| RJP30K3DPP | |||
| RJP63F3DPP | |||
| RJP63K2DPP | |||
| スキャン | スキャンドライバIC | R2A202xxシリーズ | 90,96chスキャンドライバ |
| 電源回路 | PFC IC | R2A20112A | 臨界モード インタリーブ |
| R2A20113A | 臨界モード シングル | ||
| R2A20133A | 臨界モードシングル(ラッチOVP機能追加版) | ||
| R2A20133B | 臨界モードシングル(スイッチOVP機能追加版) | ||
| R2A20133D | 臨界モードシングル(Delay Time調整機能版) | ||
| MOSFET | RJK50シリーズ, RJK60シリーズ | ||
| スキャンICの 信号I/F | 高速フォトカプラ | PS9117A PS9817A-1,-2 PS9317L,L2 PS9121 PS9123 NEW PS9151 | 10Mbps、5V駆動、5-SOP 10Mbps、5V駆動、8-SOP、1ch/2ch 10Mbps、5V駆動、6-SDIP 10Mbps、3.3V駆動、5-SOP 10Mbps、5V駆動、5-SOP 15Mbps、5V駆動、5-SOP |
| サステイン回路の 信号I/F | IGBT駆動用 フォトカプラ | PS9306(6p-SDIP) NEW PS9506(8p-DIP) NEW | 高絶縁耐圧(5kVr.m.s.) 0.6A出力 高耐ノイズ(CMR=25kV) |
*1 I2C : Inter-Integrated Circuit
*2 SPI : Serial Peripheral Interface
関連アプリケーションノート/サンプルコード
| 名称 | ドキュメントNo. |
|---|---|
| R2A20112Aアプリケーションノート* | - |
| R2A20113Aアプリケーションノート* | - |
| R2A20133A/Bアプリケーションノート* | - |
| R2A20133Dアプリケーションノート* | - |
*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います
関連ボード
| 名称 | 型名 |
|---|---|
| R2A20113A評価ボード* | R2A20113A-EVB |
| R2A20133A評価ボード* | R2A20133A-EVB |
| R2A20133B評価ボード* | R2A20133B-EVB |
| R2A20133D評価ボード* | R2A20133D-EVB |
*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います
Japan 日本語