概要
メモリオーディオコンポは、半導体メモリを内蔵し、音楽蓄積機能を有するオーディオ装置です。 最近は、携帯音楽プレーヤの普及とともに、年々増加する傾向にあり、 各社携帯音楽プレーヤとの接続機能などの多機能の製品が販売されています。
ルネサスでは、このメモリコンポに必要な機能を内蔵した32ビットRISCマイコンSH7264, SH7267、音響機器用ICである電子ボリューム、さらにデジタルアンプなどをラインアップし、容易にシステムを構築することができます。
特にマイコンのSH7264, SH7267は、高性能CPUコアSH2A-FPUを搭載し、 周辺機能としてSDメモリカードインタフェース、NANDフラッシュメモリコントローラ、 USB、CD-ROMデコーダ、シリアルサウンドインタフェースなどの機能を備え、メモリコンポ対応に最適です。
また、MP3エンコーダ/デコーダなど各種ミドルウェアもご用意していますので、 フレキシブルな拡張機能やシステム開発期間の短縮が図れます。
システムブロック図
推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| 制御マイコン | マイコン | SH7260シリーズ(SH7264, SH7267) | タイマ, 3.3V動作, 32ビットCPU |
| リセットIC | RNA519xxシリーズ | 3V,5V系リセット | |
| EEPROM | R1EX24xxxシリーズ | I2Cバスインタフェース*1 | |
| R1EX25xxxシリーズ | SPIバスインタフェース*2 | ||
| SRAM | R1LVxxxxシリーズ | ||
| オーディオ部 | 電子ボリューム | R2A15908SP、R2A15909SP | 2ch Electronic Volume |
| デジタルアンプ | R2A15108SP | 50w×2ch 4Ω/22V | |
| カラオケ | R2A15906SP | I2Cバスインタフェース*1対応 | |
| 電源 | 電源IC | M51995、M51996 | 500kHz General PWM Control IC *3 |
| HA178Lxx | 三端子レギュレータ | ||
| μPC78Lxx | |||
| MOS FET | RJK60系 | 低オン抵抗、高速スイッチング | |
| 汎用 サージ吸収 回路保護等 | ツェナー ダイオード | HZMxNBシリーズ | 3端子(1素子入り)面付け外形 |
| NNCDxxDAシリーズ | 高ESDでサージ吸収用に最適 | ||
| RDxxSシリーズ | 2端子面付け外形 | ||
| RKZxxKG, KJ, KK | 2端子面付け外形 | ||
| スイッチング ダイオード | HSM2838C、HSM123 | 3端子(2素子入り)面付け外形 | |
| HSU119/HSC119 | 2端子面付け外形 | ||
| ショットキー ダイオード | HRB0502A | 3端子面付け外形(低VF) | |
| HRC0103C, RKD703KL | 2端子面付け外形(低VF、リーク電流) | ||
| HRV103A、RKR104BKH | 2端子面付け小型外形(Io=1A) | ||
| 出力電圧のFB回路 | 汎用フォトカプラ | 高絶縁耐圧(5kVr.m.s.), 4p-LSOP,Ta=115℃対応 高絶縁耐圧(5kVr.m.s.), 4p-DIP,Ta=110℃対応 高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.), 4p-SOP,Ta=110℃対応 高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.), 4p-SSOP,Ta=110℃対応 |
*1 I2C : Inter-Integrated Circuit
*2 SPI : Serial Peripheral Interface
*3 PWM : Pulse Width Modulation
関連ボード
| 名称 | 型名 |
|---|---|
| SH7264 オーディオ用オプションボード | M3A-HS64G01 |
| SH7264 CPUボード | M3A-HS64G50 |
| SH7267 CPUボード | R0K57267C000BR |
関連ミドルウェア
| 名称 | 型名 |
|---|---|
| MP3デコーダ | R0M02A0SM0011RRC |
| WMAデコーダ | R0M02A0SW0011RRC |
| AACデコーダ | R0M02A0SA0010RRC |
| MP3エンコーダ | R0M02A0SM0020RRC |
| AACエンコーダ | R0M02A0SA0021RRC |
| CDファイルシステム(ISO9660) | R0M02A0FC0010RRC |
| FATファイルシステム | R0M02A0FF0010RRC |
| USBマスストレージクラス* | R0M7264DU0000RRC |
| SDカードドライバ* | R0M7264DS0000RRC |
| JPEGデコーダ | R0M02A0JP0010RRC |
| 図形描画ライブラリ* | R0M02A0GL0010RRC |
*:担当営業または、 お問合せ→技術関連よりお問合せ願います
Japan 日本語