概要
液晶テレビ(LCD TV)は、地上波デジタル放送への移行に伴い、急速に普及が進んでおります。日常的に使用する家電であるため、エコ家電としての低消費電力化対策は必須です。また、HDMI(High-Definition Multimedia Interface)接続を利用したCECリンク機能により、デジタルAV機器同士の連動や一括制御などの高機能化に対応する必要もあります。
ルネサスではこれらの要求に対応する低消費電力マイコンとして78K0、78K0Rシリーズ、R8CファミリやM16Cファミリをラインアップし、エコ家電開発に有効なソリューションをご提供いたします。これらのマイコンにより、システムスタンバイ時にCEC機能(機器間相互制御機能)やリモコン受信に対応するなどの多機能性を実現しながら、同時に低消費電力化することが可能です。またルネサスでは、オーディオ用LSI、ビデオ用LSIなど、マルチメディアAV機器の開発に欠かせない各種デバイスも豊富にラインアップしております。
システムブロック図
●オーディオブロック
推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
|---|---|---|---|
| 電源部 | PFC電源 コントロールIC | R2A20112, R2A20117, R2A20118A | 臨界モードインタリーブ |
| R2A20113A * | 臨界モードシングル | ||
| R2A20115 | 連続モードシングル | ||
| Power MOSFET | 2SK31xxB, 2SK32xxB, 2SK33xxB | 500V,600V耐圧 | |
| RJK50xxDxx, RJK60xxDxx | 500V,600V耐圧 | ||
| 汎用フォトカプラ | PS25xxシリーズ PS27xxシリーズ PS28xxシリーズ | 高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-DIP 高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP 高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP | |
| LCDパネル | 画質調整用 D/Aコンバータ | M6233xシリーズ、M6235xシリーズ、 R2A2015xシリーズ、R2A2016xシリーズ | I2C対応2~4ch 8pin、3線式6~12ch *1 |
| 画質調整(調光)D/Aコンバータ | R2A20152,M62332 | I2C対応2ch *1 | |
| ビデオ | MPEGデコーダ | EMMA3シリーズ | |
| オーディオ | サウンドマルチ プレクスデコーダ | R2A15504/5SP | |
| デジタルディレイ | R2S15901SP | ||
| オーディオ シグナル プロセッサ | R2A15905FP | ヘッドフォンアンプ内蔵 | |
| R2A15908SP | |||
| デジタルアンプ | R2A15112FP | 15W×2ch:Single End | |
| R2A15126FP * | |||
| R2A15120FA | 15W×2ch:BTL(リミッタ内蔵) | ||
| R2A15122/3FP | 10W×2ch(4W×2ch):Single End | ||
| メイン制御部 | CPU | 78K0/Kx2-C | 低消費電力、CEC機能 |
| 78K0R/Kx3-C | |||
| R8Cファミリ、 M16Cファミリ | |||
| I/Oエキスパンダ | R2A20150, M62320 | I2C対応8bit I/O *1 | |
| リセットIC | RNA519xxシリーズ | 検出電圧、遅延時間可変 | |
| アナログスイッチ | R2S11001FT | ||
| R2S11002AFT | |||
| R2S11007FP | |||
| R2S11009FP | |||
| R2S11011FP | |||
| VIF/SIF信号処理 | R2S10401SP | ||
| R2S10407SP | |||
| R2S10416NP | |||
| オンボードDC/DC用 MOS FET | RJK03xxDPA | 30V耐圧、WPAK | |
| UPA27xxT1A | 30V耐圧、HVSON | ||
| クロック ジェネレータ | RD151TS3315A | ||
| RD151TS3325A | |||
| EEPROM | R1EX24xxxシリーズ | I2Cバスインタフェース *1 | |
| R1EX25xxxシリーズ | SPIバスインタフェース *2 | ||
| 照度センサ | PH5502B2NA1 | アナログリニア出力 | |
| PH5551A2NA1 | デジタル出力、I2Cバスインタフェース *1 | ||
| 汎用サージ 吸収 回路保護等 | ツェナー ダイオード | HZM6.2ZMWA 他 | 3 terminals (2 devices) 高ESDでサージ吸収用に最適 |
| NNCDxxDAシリーズ | 高ESDでサージ吸収用に最適 | ||
| RDxxSシリーズ | 2端子面付け外形 | ||
| RKZ6.8Z4MFAKT | 5 terminals (4 devices) low capacitance (4pF) 低容量(4pF)でUSB端子のサージ吸収用に最適 | ||
| RKZxxKG/KJ シリーズ | 2 terminals SMD 高ESDでサージ吸収用に最適 | ||
| スイッチング ダイオード | HSC/D119, HSB2836/8 | 2-3 terminals SMD | |
| RKH0145/0160KUシリーズ | 2 terminals SMD 高耐圧でサージ吸収、高耐圧整流用に最適 | ||
| ショットキー ダイオード | RKR, HRWシリーズ | 2-3 terminals SMD小型、低容量、大電流タイプ | |
| チューナ部 | LNA (デジタルチューナ) | 2SC3356,NE202930 他 | 低ノイズ、低歪 |
| NESG240033,NESG220033 他 | 低歪、低ノイズ、高ESD保護 | ||
| μPC3221GV,μPC3234GV 他 | 広利得可変、高ESD保護 |
*1 I2C : Inter-Integrated Circuit
*2 SPI : Serial Peripheral Interface
関連アプリケーションノート/サンプルコード
|
名称
| ドキュメントNo. |
|---|---|
| パワーMOS FET アプリケーションノート | RJJ05G0003-1000 |
| R2A20112アプリケーションノート* |
- |
| R2A20115アプリケーションノート* |
- |
| R2A20117アプリケーションノート* |
- |
| R2A20118Aアプリケーションノート* |
- |
*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います
関連ボード
|
名称
| 型名 |
|---|---|
| R2A20112評価ボード* |
- |
| R2A20115評価ボード* |
- |
| R2A20117評価ボード* |
- |
| R2A20118A評価ボード* |
- |
*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います
Japan 日本語