Skip to main content

ICレコーダ

概要

ICレコーダは、音声信号をデジタル信号に変換し、メモリに記録する装置で、会議やインタビュー等の音声記録に主に利用されています。一般のICレコーダは小型化のため、音声圧縮技術により音声信号を圧縮して、フラッシュメモリにMP3ファイル等として記録します。また近年では非圧縮のwavファイルで高音質に録音できるものも出てきています。

ICレコーダはマイク、音声用アンプ、音声用コーデックを搭載しており、録音だけでなく、単体で音声再生機能を持っている物も多くあります。最近では、本体の小型化・大容量化が進み、また、USB等のインタフェース搭載により、PCでのデータ管理など、使い勝手の向上も図られています。
これらの特徴により、ICレコーダ用のマイコンには、小型化のためのLCD駆動回路内蔵、バッテリで長時間動作させるための低消費電力化が求められます。

ルネサスではこれらの動向に対応するため、高性能・小型化・低消費電力化を実現したマイコン78K0/Lx3、R8C/Lxシリーズをご用意しております。また、オペアンプ、USBコントローラなどもラインアップしており、ICレコーダ用の最適なソリューションをご提供します。

システムブロック図

推奨ルネサスデバイス

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
メイン
制御部
マイコン 78K0/Lx3 LCDドライバ内蔵、低消費電力
R8C/Lxシリーズ LCDドライバ内蔵、低消費電力
マイコン
周辺
リセットIC RNA519xxシリーズ 検出電圧可変
SRAM R1LVxxxxxシリーズ 低消費電力、広温度保証
USB USBコントローラ M66592WG USB2.0に準拠、Hi-speed/Full-Speed転送モード
UPD72010x
マイク オペアンプ HA1630D06 超小型低電圧駆動CMOSデュアルオペアンプ
ヘッドフォン ヘッドフォンアンプ HA1630D08 高出力電流デュアルCMOSオペアンプ
汎用
サージ吸収
回路保護等
ツェナー
ダイオード
HZMxNBシリーズ 3端子(1素子入り)面付け外形
HZLxxZ4シリーズ,
RKZxxKG,KKシリーズ
2端子面付け外形, 高ESD/低容量シリーズ
スイッチング
ダイオード
HSC/HSD119/HSU119 2端子面付け外形
HSM/HSB2836シリーズ 3端子(2素子入り)面付け外形
ショットキー
ダイオード
HRC0103C/RER0202シリーズ 2端子面付け外形(低VF、低リーク電流)
HRV103B,RKR104BRH 低IR,低VFタイプ
RKR0505BKH 3端子面付け外形(低VF)
電源 バッテリチャージャ R2A20050ANS 小型,1セルリチウムイオン電池対応

■お探しの情報が見当たらない場合は下記リンクよりお問合せください。

お問合せ

印刷される方は
こちらをご覧ください

ルネサス半導体セミナー

パワーMOSFET シミュレーションサイト Renesas VP

Webからご購入になれます!

今月のおすすめアプリ 「LED照明」をご紹介します!

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE


End of content

Back To Top