Skip to main content

BD/DVDレコーダ

概要

BD (Blu-ray Disc)/DVDレコーダは、デジタルハイビジョンのテレビ番組を高画質録画できるAV機器として人気があります。録画メディアにはBD-RE/R ・DVD-Rなどの光ディスクを使用する他、ハードディスクを内蔵している製品もあります。また、同じメーカのレコーダとテレビなどのデジタルAV機器同士をHDMIケーブルで接続するCEC (Consumer Electronics Control)機能により、電源のオン/オフ・録画予約・入力選択の変更などを連動させることができるのも特徴となっています。さらに、インターネットに接続して番組情報を取得したり、双方向通信を行う機能も搭載されています。

BD/DVDレコーダは、録画の高品質・長時間対応が求められ、また、リンク機能やインターネット接続にも対応するため、プロセッサには高性能が求められる一方、エコ家電として低消費電力化に対応することも、BD/DVDレコーダ機器の開発には必須です。

ルネサスではBD/DVDレコーダ機器の開発ニーズに最適なソリューションを各種ご用意しております。コアとなるシステムLSIにはHD表示に最適化したEMMA3シリーズ、Ethernet制御用マイコンにSH7619、7651、7652、V850ES/Jx3-E、CEC制御用マイコンに78K0R/Kx3-C、M16Cファミリなどをラインアップ。高集積化を実現したAVインタフェースや、電子ボリュームの他、相互連携機能への高い要求に応えるため、CECによるリンク接続、ネットワーク接続に対応する各種デバイスもご提供します。

システムブロック図

推奨ルネサスデバイス

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
BD/DVD信号処理 Ethernet コントローラ SH7619 SH2 with ether MAC & PHY
SH7652/SH7651 SH2A-FPU with ether MAC(PHYは外付け)
DTCP-IP/IPTV用アクセラレータ内蔵(DLNA1.5対応)
SH7671/SH7670 SH2A-FPU with ether MAC(PHYは外付け)
V850ES/Jx3-E 32ビットハイエンドマイコン、イーサネットPHY内蔵
CEC-MCU 78K0/Kx2-C 8ビットマイコン、CECマクロ内蔵
78K0R/Kx3-C 16ビットマイコン、CECマクロ内蔵
M16C/63, 64A, 65
R8CファミリM16Cファミリ ソフトウェアCEC *1
ZigBee/RF4CE MCU R8C/3MQ 低消費電力RFトランシーバ回路内蔵
µPD78F8058/7/6 RF送受信回路内蔵
赤外線リモコン用 MCU 4286グループ キーオンウエイクアップ、搬送波生成回路等
リセットIC RNA519xxシリーズ 検出電圧、遅延時間可変
EEPROM R1EX24xxxシリーズ I2Cバスインタフェース *2
R1EX25xxxシリーズ SPIバスインタフェース *3
音声・映像入出力 電子ボリューム (E-Vol) M61545FP/AFP 高性能 2ch 電子ボリューム
AVインタフェース PAL:
HA118326APFR-EHA118827F-E
アナログ信号の入出力信号処理を、映像/ 音声共に1チップに集積。PAL/NTSC及びそのVTRとのコンビモデルに対応したインタフェースIC
NTSC:
HA118326ANFR-EHA118527F-E
各種周辺コントローラ USB ASSP M66592 High Speed USB Device、小型パッケージ
M66596, R8A66597 High Speed USB Host、小型パッケージ
UPD720102 High Speed USB Host、ECOUSB、3port
UPD720150 USB Host/Peripheral 同時動作可能
ツェナーダイオード NNCDxxDAシリーズ 高ESDでサージ吸収用に最適
RDxxSシリーズ 2端子面付け外形
RKZ6.8Z4MFAKT 5 terminals (4 devices)
low capacitance (4pF)
低容量(4pF)でUSB端子のサージ吸収用に最適
RKZxxZ4シリーズ
モータドライバ R2A30209SP#W02Z SPM+6ch 12V対応
R2A30254SP, R2A30255SP, R2A30260SP
ピックアップ用
レーザダイオードドライバ
R2A35230SP, R2A35231SP コンベンショナルタイプLDD
R2A35213SP コンベンショナルタイプLDD & DAC内蔵版
汎用サージ吸収回路保護等 ツェナーダイオード HZM6.2ZMWA 3 terminals (2 devices)
高ESDでサージ吸収用に最適
NNCDxxDAシリーズ 高ESDでサージ吸収用に最適
RDxxSシリーズ 2端子面付け外形
RKZxxKG/KJシリーズ 2 terminals SMD
高ESDでサージ吸収用に最適
スイッチングダイオード HSC119, HSD119 2 terminals SMD
RKH0145/0160KUシリーズ 2 terminals SMD
高耐圧でサージ吸収、高耐圧整流用に最適
ショットキーダイオード RKR,HRWシリーズ 2-3 terminals SMD
小型、低容量、大電流タイプ
チューナ部 LNA NESG240033, NESG220033 低歪、低ノイズ、高ESD保護
IF-AGC μPC3221GV, μPC3234GV 広利得可変、高ESD保護
Out of Band Tuner μPC3234T7A, μPC3228T5S 他 低消費電力、広ダイナミックレンジ、低歪
電源 パワーMOSFET 2SK3305B,2SK3114B,2SK3115B,2SK3299B TO-220絶縁形
RJK5030DPP-M0*
RJK5033DPP-M0*
TO-220絶縁形
RQKxxシリーズ 小型パッケージ
汎用フォトカプラ PS25xxシリーズ
PS27xxシリーズ
PS28xxシリーズ
高絶縁耐圧(5kVr.m.s.)、4p-DIP
高絶縁耐圧(3.75kVr.m.s.)、4p-SOP
高絶縁耐圧(2.5kVr.m.s.)、4p-SSOP
ロードSW パワーMOSFET RQJxxシリーズ 小型パッケージ

*:開発中

*1 CEC: Consumer Electronics Control
*2 I2C : Inter-Integrated Circuit
*3 SPI : Serial Peripheral Interface

関連アプリケーションノート/サンプルコード

名称
ドキュメントNo.
パワーMOS FET アプリケーションノート RJJ05G0003-1000
M66592/M66596 基板設計ガイドライン RJJ05F0014-0200
M6659x アプリケーションノート共通編 RJJ05F0005-0100Z
R8A66597基板設計ガイドライン RJJ05F0024
4286グループLVD/クロック制御 RJJ05B1326-0100
R8C/3MQ ルネサス ZigBee RF4CE プロトコルスタック * -

*:担当営業または、お問合せ→技術関連よりお問合せ願います

 

■お探しの情報が見当たらない場合は下記リンクよりお問合せください。

お問合せ

印刷される方は
こちらをご覧ください

ルネサス半導体セミナー

パワーMOSFET シミュレーションサイト Renesas VP

Webからご購入になれます!

今月のおすすめアプリ 「LED照明」をご紹介します!

技術情報WEBマガジンRenesasEDGE


End of content

Back To Top