概要
デジタルカメラは、既に従来のフィルムカメラに置き換わる存在となっています。フィルムの現像が不要で、その場で写真の写り具合を確認できるため、必要ならば撮り直しが即座にできて、さらにフィルムカメラよりも多くの写真枚数が撮れ、フィルム装填の手間も省けます。また、写真の複製や配布や送付も容易で、さらに画像の加工ができることなど、数々の使い勝手の良さや手軽さから、デジタルカメラは益々加速度的に普及しています。最近は、高画質化はもちろんのこと、動画撮影、被写体の自動認識など、様々な機能を備えた製品が発売されておりますが、今後も継続して、更なる高画質化や高機能化、また低消費電力化などのニーズが要求されるでしょう。
ルネサスではこれらのニーズに対応するため、制御系のLCDマイコン78K0R/Lx3、R8C/Lxの他、モータドライバIC、ストロボ用サイリスタ、IGBTなど各種のデバイスをご用意し、デジタルカメラに最適のソリューションをご提供いたします。
システムブロック図
推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 | |
|---|---|---|---|---|
| 信号処理回路 | Uni Logic | HD74LV2GxxAシリーズ | 低消費電力 | |
| HD74LV1GxxAシリーズ | ||||
| ASIC | CB-40,55,90 | 画像処理LSI | ||
| ショットキー バリア ダイオード | HRC0203/HRD0203C | 回路保護 | ||
| HSC226, HSC278, HSD226, SD278, RKR03xxシリーズ, RKR05xxシリーズ | ||||
| オートフォーカス /ズーム | CMOSオペアンプ | HA1630xxxシリーズ | 低消費電力 | |
| CMOS コンパレータ | HA1631xxxシリーズ | Output Wave Photo Interrupt | ||
| モータドライバIC | R2A30424NP,R2A30426NP, R2A30451BM,R2A20427BM, R2A30428BM | 多チャンネル | ||
| 電源 | DC/DC コンバータ | マルチDC/DC コンバータ | R2A20016NP,R2A30432LG | 多チャンネル, 1セルリチウムイオン電池対応 |
| Power MOS FET for Switching | HAT2204C,HAT2205C, HAT2206C | CMPAK-6, 小型パッケージ | ||
| μPA507TE, μPA508TE, μPA1980TE | SC-95 ショットキーバリアダイオード 複合素子 | |||
| パワー マネジメント | バッテリ チャージャ | R2A20035SP, R2A20050ANS | 1セルリチウムイオン電池対応 | |
| Power MOS FET for Switching | HAT1093C, HAT1094C, HAT1069C | CMPAK-6, 小型パッケージ | ||
| μPA650TT, μPA651TT | 6pinWSOF,小型パッケージ | |||
| V-Driver | R2S20040LG | |||
| 外部インタフェース | ツェナー ダイオード | HZCxxシリーズ, RKZxxKJシリーズ RKZxxKG, RKZxxxWAQEシリーズ | Surge Absorption High ESD | |
| NNCDxxDAシリーズ | 高ESDでサージ吸収用に最適 | |||
| RDxxSシリーズ | 2端子面付け外形 | |||
| RKZxxZ4シリーズ | ||||
| USBコントローラ | M66591, M66592 | USB2.0 HS | ||
| M66596, R8A66597 | USB HS HOST | |||
| アナログ フロントエンドIC | CCD signal processing IC | HD49343NP/HNP , R2J450xx シリーズ | Camera AFE | |
| SUB CPU | CPU | 78K0R/Kx3-L、 78K0R/Lx3 | 16ビット低消費電力、LCD制御 | |
| Super Low Power シリーズ | 低消費電力 | |||
| R8C/3xシリーズ | 手ブレ対応、小形パッケージ | |||
| リセットIC | RNA51957 | adjustable detection voltage | ||
| 音声メモ | CMOSオペアンプ | HA1630xxxシリーズ | 低消費電力 | |
| ストロボ | IGBT (ストロボ) | RJP4009ANS, RJP4010AGE | 小形面実装外形 | |
| サイリスタ | BCRxxxM-xxLAシリーズ BCRxxxM-xxLBシリーズ CR05BS-8,CR05AS-8,CR08AS-12 | |||
| IGBTドライバ | RD3CYD08CM/VS | 5ピンパッケージ 2入力ANDゲート | ||
| RD5CYDT08CM, RD5CYD08CM | ||||
| Fast Recovery Diode | RKH0160AKU | 逆回復時間(trr)70ns | ||
| ストロボチャージIC | R2J20071ANS/BNS | |||
| Common | スイッチング ダイオード | HSUxxxシリーズ, RKHxxxxKUシリーズ | High Frequency switching | |
| DAC *3 | M6233xシリーズ,R2A2015xシリーズ | I2Cバスインタフェース *1 | ||
| M62342/M62343/M62368, R2A2016xシリーズ | 8ビットD/Aコンバータ | |||
| データROM | EEPROM | R1EX24xxxシリーズ | I2Cバスインタフェース *1 | |
| R1EX25xxxシリーズ | SPIバスインタフェース *2 | |||
*1 I2C : Inter-Integrated Circuit
*2 SPI : Serial Peripheral Interface
*3 DAC : Digital to Analog Converter
関連アプリケーションノート/サンプルコード
|
名称
| ドキュメントNo. |
|---|---|
| CMOSオペアンプガイド アプリケーションノート | ADJ-504-004(Z) |
| H8/300H SLPシリーズ IrDAによる赤外線通信 | RJJ06B0465-0100 |
| H8/300H SLPシリーズ TPU同期動作機能によるPWM出力 | RJJ06B0458-0100 |
| H8/300H SLPシリーズ 外付け輝度調整回路によるLCD表示 | RJJ06B0450-0100 |
| H8/300H SLPシリーズRTCクロック出力機能によるクロック出力 | RJJ06B0454-0100 |
| H8/300H Super Low Powerシリーズ TPU PWMモード使用上の注意事項 | RJJ06B0837-0100 |
| H8/300H Super Low Powerシリーズ コンパレータとA/Dコンバータを用いた低消費電流でのセンサ接続 | RJJ06B0776-0100 |
| H8/300H Super Low Powerシリーズ 最小の消費電流でのサブ発振器の発信安定待機方法 | RJJ06B0774-0100 |
| H8/300H Super Low Powerシリーズ ノーマルモードとアドバンスモードでのプログラミング方法の相違点 | RJJ06B0775-0100 |
| H8/300L SLPシリーズ H8/38024Fユーザモードフラッシュメモリ書き込みクロック同期シリアル通信編 | RJJ06B0290-0100Z |
| H8/300L SLPシリーズ IICバスEEPROMとの接続 | RJJ06B0300-0100Z |
| H8/300L SLPシリーズ 赤外リモコン | RJJ06B0304-0100Z |
| H8/300L SLPシリーズ ブラシ付きDCモータ | RJJ06B0301-0100Z |
| H8/300L Super Low Powerシリーズ SLP低消費電力 | RJS06B0014-0100Z |
| H8/300L Super Low Powerシリーズ ステッピングモータドライブ例 | RJS06B0015-0100Z |
| H8/38076R スタンバイモードの遷移 | RJJ06B0632-0100 |
| H8S、H8/300シリーズ C/C++コンパイラパッケージ | RJJ05B0558-0500 |
| HIシリーズOS アプリケーションノート | RJJ05B0317-0300 |
| HN58X25xxxシリーズ・シリアルEEPROM ルネサス H8/H8S/H8SXクロック同期式SCIを使った制御 | RJJ05C0005-0100 |
| M66592/M66596 基板設計ガイドライン | RJJ05F0014-0200 |
| M6659x アプリケーションノート共通編 | RJJ05F0005-0100Z |
| R8A66597基板設計ガイドライン | RJJ05F0024 |
| Super Low Powerシリーズ ⊿∑A/D変換器ユーザーズガイド | RJJ05B0899-0200 |
| パワーMOS FET アプリケーションノート | RJJ05G0003-1000 |
| 移動体通信用ダイオード | RJJ05G0002-0200 |
| 78K0R/Kx3-L 低消費電力動作編 | U19552JJ1V0AN00 |
| 78K0R/LH3(キー・センス)ポート・レジスタ読み出しによるキー・センス編 | U20031JJ1V0AN00 |
| 78K0R/Lx3(LCDコントローラ/ドライバ)LCD表示時計編(内部昇圧方式) | U20029JJ1V0AN00 |
| 78K0R/Lx3(初期設定) LED点灯のスイッチ制御編 | U20025JJ1V0AN00 |
| 78K0R/LH3(電源切り替え検出)低電圧検出回路の機能を使用した電源切り替え検出編 | U20032JJ1V0AN00 |
Japan 日本語