概要
デジタル一眼レフカメラは、一般への普及が急速に拡大しています。多彩な撮影機能を有し、コンパクトデジタルカメラに比較してより豊かな映像表現や、より高画素に対応していることが特徴です。デジタル一眼レフカメラには、画像処理、ストロボ制御、モータ制御、リモコン対応、映像記録用フラッシュメモリの制御、USBインタフェースなど、多数のマイコンが必要で、バッテリ駆動のため同時に低消費電力化を実現する必要があります。
ルネサスでは、画像処理エンジンとして、 CB-40シリーズ、本体操作制御に78K0/Lx3シリーズ、SHシリーズ等、LCD用マイコンとしてR8C/Lx、 レンズ制御に汎用マイコンとしてH8SX、V850ES/Jx3-L、タッチパネル制御用マイコンとしてR8C/3xシリーズ、をラインアップしています。また、デジタルカメラ向けに開発されたモータドライバIC、ストロボ用サイリスタ、IGBTなどをご用意しており、デジタル一眼レフカメラに最適なソリューションをご提供します。
システムブロック図
推奨ルネサスデバイス
| ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 | |
|---|---|---|---|---|
| 信号処理回路 | Uni Logic | HD74LV1GxxAシリーズ | 低消費電力 | |
| HD74LV2GxxAシリーズ | ||||
| ASIC | CB-40, 55, 90 | セルベースIC | ||
| ショットキー バリア ダイオード | HSC226, HSD226, HSC278, RKR03xxシリーズ, RKR05xxシリーズ,SD278 | Circuit Protection | ||
| HRC0203/HRD0203C | ||||
| オートフォーカス /ズーム | モータドライバIC | R2A30424NP,R2A30426NP, R2A20427BM,R2A30428BM, R2A30451BM | 多チャンネル | |
| 電源 | DC/DC コンバータ | マルチDC/DC コンバータ | R2A20016NP, R2A30432LG | 多チャンネル,1セルリチウムイオン電池対応 |
| Power MOS FET for Switching | HAT2204C,HAT2205C, HAT2206C | CMPAK-6, 小型パッケージ | ||
| パワー マネジメント | バッテリチャージャ | R2A20035SP,R2A20050ANS | 1セルリチウムイオン電池対応 | |
| Power MOS FET for Switching | HAT1069C,HAT1093C, HAT1094C | CMPAK-6, 小型パッケージ | ||
| uPA650TT, uPA654TT | 6pinWSOF,小型パッケージ | |||
| V-Driver | R2S20040LG | 14-channel vertical driver for CCD | ||
| 外部インタフェース | ツェナーダイオード | HZCxxシリーズ, RKZxxKJシリーズ, RKZxxKG, RKZxxxWAQEシリーズ | Surge Absorption High ESD | |
| USBコントローラ | M66596, R8A66597 | USB HS HOST | ||
| M66591, M66592 | USB2.0 HS | |||
| SUB CPU | CPU | H8SXシリーズ, V850ES/Jx3-L | 高速ADConverter | |
| R8C/3xT | タッチセンサコントローラ | |||
| SHシリーズ, R8C/Lxシリーズ, 78K0/Lx3 | System Control, LCDコントローラ内蔵、 低消費電力 | |||
| リセットIC | RNA51957 | adjustable detection voltage | ||
| 音声メモ | CMOSオペアンプ | HA1630xxxシリーズ | 低消費電力 | |
| ストロボ | IGBT (ストロボ) | CY20AAJ-8H | 小形面実装外形 | |
| RJP4009ANS | ||||
| サイリスタ | CR05AS-8, CR05BS-8, CR08AS-12 | |||
| High-Speed Switching Diode | RKH0145AKU, RKS101KG | |||
| RKH0160AKU | 逆回復時間(trr) 70ns | |||
| ストロボチャージIC | R2J20071ANS/BNS | |||
| Common | スイッチング ダイオード | HSUxxxシリーズ, RKHxxxxKUシリーズ | High frequency switching | |
| DAC *3 | R2A2015xシリーズ | I2Cバスインタフェース *1 | ||
| R2A2016xシリーズ | 8ビットD/A コンバータ | |||
| Data ROM | EEPROM | R1EX24xxxシリーズ | I2Cバスインタフェース *1 | |
| R1EX25xxxシリーズ | SPIバスインタフェース *2 | |||
| 汎用サージ 吸収回路保護等 | ツェナー ダイオード | HZMxNBシリーズ | 3端子(1素子入り)面付け外形 | |
| HZLxxZ4シリーズ, RKZxxKG,KKシリーズ | 2端子面付け外形, 高ESD/低容量シリーズ | |||
| スイッチング ダイオード | HSC/HSD119/HSU119 | 2端子面付け外形 | ||
| HSM/HSB2836シリーズ | 3端子(2素子入り)面付け外形 | |||
| ショットキー ダイオード | HRC0103C/RER0202シリーズ | 3端子面付け外形(低VF、低リーク電流) | ||
| HRV103B,RKR104BRH | 低IR,低VFタイプ | |||
| RKR0505BKH | 3端子面付け外形(低VF) | |||
*1 I2C : Inter-Integrated Circuit
*2 SPI : Serial Peripheral Interface
*3 DAC : Digital to Analog Converter
関連アプリケーションノート/サンプルコード
|
名称
| ドキュメントNo. |
|---|---|
| 7セグメントLED表示、キーマトリクス入力 | RJJ05B1142-0100 |
| CMOSオペアンプガイド アプリケーションノート | ADJ-504-004(Z) |
| M66592/M66596 基板設計ガイドライン | RJJ05F0014-0200 |
| M6659x アプリケーションノート共通編 | RJJ05F0005-0100Z |
| R8A66597基板設計ガイドライン | RJJ05F0024 |
| R8C/L3AA グループ タイマRA(タイマモード) | RJJ05B1461-0100 |
| R8C/L3AC グループ LCD駆動制御回路(外部昇圧基準電源、点滅機能) | RJJ05B1334-0110 |
| R8C/L3AC グループ LCD駆動制御回路(外部分割抵抗、点滅機能) | RJJ05B1333-0110 |
| コンパイラパッケージ アプリケーションノート Call Walker | RJJ05B0944-0100 |
| チップセレクト付きクロック同期形シリアルI/O(SSU) | RJJ05B0899-0200 |
| パワーMOS FET アプリケーションノート | RJJ05G0003-0900Z |
| 移動体通信用ダイオード | RJJ05G0002-0200 |
Japan 日本語